Class 8536/8736 Type S NEMA Starters
Class 8536/8736 Type S NEMA 스타터
제품
소개
기능
Class 8536 Type S 전자 스타터는 전 전압의 AC 농형 모터의 기동과 정지용으로 사용됩니다. 모터의 과부하 보호는 녹는 합금 타입의 열적 과부하 릴레이에 의해 제공됩니다. Class 8536 스타터는 NEMA Sizes 00-7에서 가용합니다. Type S 스타터는 600 V AC, 50-60 Hz 에서 동작하도록 설계되었습니다. 특징 및 장점
- 표준으로 삼선 제어를 위해 노말 오픈 홀딩 회로 접점이 제공됩니다.
- Sizes 00-2 전자접촉기는 홀딩 회로 접점용으로 Class 9999 SX11 보조 접점을 사용합니다.
- Sizes 3-7 전자접촉기는 홀딩 회로 접점용으로 Class 9999 SX6 보조 접점을 사용합니다.
- Class 8536 Type S Sizes 00-6 스타터는 표준으로 녹는 합금 타입의 열적 과부하 릴레이를 제공됩니다.
- 교환 가능한 열적 유니트는 표준 트립 (Class 20) Sizes 00-6, 빠른 트립 (Class 10) Sizes 00-4, 및 늦은 트립 (Class 30) Sizes 00-3 이 가용합니다.
- 단상 스타터는 하나의 열적 유니트를 사용합니다; 삼상 스타터는 세개의 열적 유니트를 사용합니다.
- Class 8536 Size 7 스타터는 다음 특징을 가진 전자식 MOTOR LOGICTM와 같이 제공됩니다:
- 선택할 수 있는 트립 Class10/20
- 앞으로 증설을 위한 접지 사고 검출 및 통신 기능
- 주변 환경에 둔감하고 상 소실, 상 언밸런스 및 과전류 보호 특성.
- 전자식 과부하 릴레이가 Sizes 00 – 7 스타터용으로 가용합니다. 이들 주변 환경에 둔감한 과부하 릴레이는 상 상실 보호, 상 언밸런스 보호 및 빠른 탐지를 위해 LED 전원 표시기를 제공합니다.
- 바이메탈 과부하 릴레이는 Sizes 0-6 용으로 또한 가용합니다. 주변 보상 및 무보상 버전은 수동 및 자동 리셋, 트립 전류 조정, 및 Sizes 0-2 에서 알람 접점을 제공합니다.
- Class 8536 전자 스타터는 넓은 다양한 다음의 엔클로저에 가용합니다.
- NEMA Type 1 일반 목적 엔클로저
- 옥외용 NEMA Type 3R 우수 방수, 진눈깨비 방어
- NEMA Type 4 & 4X 방수 및 방진
- NEMA Type 4X 방수, 방진, 및 부식 방지 유리- 폴리에스터
- NEMA Type 7 & 9 위험 지역용 볼트로 조여지고 스핀-탑
- NEMA Type 9 위험 지역용 볼트로 조여진
- NEMA Type 12 산업용 방진 방낙수
- AC 코일이 50-60 Hz에 적용하기 위해 가용합니다.
- 600V AC 및 810A 연속 전류 정격 최대
- NEMA Sizes 00-4는 정격 전압에 85% - 110% 의 선로 전압에서 만족스럽게 동작하도록 설계된 코일을 공급합니다
- NEMA Sizes 5, 6 및 7 전자접촉기는 AC 전원에서 공급되는 전자식 정류 회로에 의해 동작되는 DC 코일을 공급합니다.
현장에서 설치할 수 있는 유연성을 위해 또는 공장에서 수정된 부속품들은 보조 접점, 파워 폴, 유압 타이머 부착, 및 제어 스테이션에 장착된 커버를 포함합니다
장점
- 건설
- 기간산업
- 산업 시장
- 상업용 사무실 빌딩
- 빌딩 자동화