Definite Purpose 전자접촉기
Class 8910 한정된 목적의 전자접촉기
제품
소개
기능
한정된 목적의 전자접촉기는 히팅, 에어 콘디션닝, 냉동, 데이터 프로세싱, 및 음식 서비스 장비용으로 이상적 입니다. 단순한 1 및 2 극 전자접촉기는 전체 크기 2, 3, 및 4-극 기기와 함께 가용합니다.
그것들은 쉬운 배선을 위해 빠른 연결 단자와 바인더 헤드 스크류의 특징을 가지고 있습니다. 박스 러그는 40A 전자접촉기 및 더 큰 용량에서 표준입니다. 독특한 DIN 트렉 취부 선택 사양은 설치비를 줄여줍니다. 코일은 40A 이상의 Type DPA 전자접촉기는 공구없이 빠르게 교환할 수 있습니다. 보조 접점 모듈은 Type DPA 전자접촉기의 양면에 스냅온 합니다. 특징 및 장점;
그것들은 쉬운 배선을 위해 빠른 연결 단자와 바인더 헤드 스크류의 특징을 가지고 있습니다. 박스 러그는 40A 전자접촉기 및 더 큰 용량에서 표준입니다. 독특한 DIN 트렉 취부 선택 사양은 설치비를 줄여줍니다. 코일은 40A 이상의 Type DPA 전자접촉기는 공구없이 빠르게 교환할 수 있습니다. 보조 접점 모듈은 Type DPA 전자접촉기의 양면에 스냅온 합니다. 특징 및 장점;
- 최대 600V AC 정격
- 20-352A 까지의 전류 정격
- 단순한 설계
- 산업 표준 취부
- 이중 차단 접점
- 낮은 코일 VA
- 직접 관통 배선
- 500,000 기계적 동작
- Type DP에서 100,000 전기적 동작 및 Type DPA, SYD에서 200,000
- 연속 의무 주기
- 낮은 비용
- UL 등록, CSA 인증
Type DPR 가역/호이스트 전자접촉기는 호이스트 모터 제어용으로 설계 되었습니다,
머리위 문, 소형 승강기, 상업용 세탁 장비, 및 가역 모터를 사용하는 제품에 관련된 다른 장비. 그것들은 호이스트 서비스에서 경험한 조깅의 단 기간에 실행하기 위한 등급입니다.
- 600V AC 최대 정격
- 정격 전압의 85%에서 110%의 선로 전압에서 동작하도록 설계된
- 50 또는 60 Hz 에서만 적용하도록 설계된
- 코일은 외부베이스가 제거된 채로 쉽게 교체됩니다
- 유연성을 위한 현장에서 설치할 수 있는 보조 접점
- 면당(기기당 두 모듈) 두개까지 격리된 회로를 가진 한개의 보조 접점을 받게 설계된. 보조 접점이 별도로 주문될 때에는, 두개의 모듈이 통상적으로 사용됩니다; 하나는 정 방향용으로, 다른 하나는 역 방향용으로.
- UL 등록, CSA 인증
장점
- HVAC
- 음식 & 음료
- 데이터 센타