PowerLogic ION7550 RTU

데이터 수집 및 통합 유틸리티 계측을 위한 RTU

PowerLogic™ 의 일부

데이터 수집 및 통합 유틸리티 계량을위한 원격 터미널 장치
PowerLogic ION7550 RTU Schneider Electric 데이터 수집 및 통합 유틸리티 계측을 위한 RTU

기능

PowerLogic ION7550 RTU(원격 단자 장치)는 물, 공기, 가스, 전기 및 증기(WAGES)의 통합 계량에 이상적인 지능형 웹 지원 장치입니다. 이 장치는 많은 수의 연결된 계측기 또는 변환기에서 판독값을 수집, 확장 및 기록하고, 통합 통신 게이트웨이의 고유한 조합을 통해 하나 이상의 헤드 엔드 시스템에 정보를 전달합니다.

특징
  • 최대 10MB의 메모리
  • 1 펄스 출력
  • 24개의 디지털 또는 아날로그 입력(최대)
  • 30개의 디지털 또는 아날로그 출력(최대, 출력 모듈 포트
  • 출력 포트(LI>LI 포트 출력 모듈 포트 TCP/IP 프로토콜)
  • Modbus TCP 마스터/Slave on Ethernet 포트
  • 옵티컬 포트
  • RS 485 포트
  • RS 485/RS 232 포트
  • Modbus RTU 마스터/슬레이브(직렬 포트)
  • 내부 모뎀
  • 게이트웨이
  • 게이트웨이 직렬, 모뎀 및 I/R 포트를 통한 DNP 3.0
  • Alarm notification via email (Meterm@il)
  • HTML 웹 페이지 서버(WebMeter)

장점

낭비를 줄이고 장비 운영을 최적화하여 에너지 효율성을 높일 수 있습니다. 크고 직관적인 디스플레이 기능 광범위한 디지털 및 아날로그 I/O; PowerLogic 시스템의 전반적인 다용성을 갖춘 ION7550 RTU는 기존 미터기와 비교할 때 비용 효율적이고 전용 WAGES 솔루션을 제공합니다.

적용 분야

  • 임금(물, 공기, 가스, 전기, 증기) 계측
  • 고급 프로그래밍 가능한 수학 기능을 갖춘 통합 유틸리티 계측 및 NBSP;
  • 다중 포트, 다중 프로토콜 통신을 통한 데이터 집중
  • 장비 상태 모니터링 및 제어
  • 제한 초과 트리거 또는 경보 조건에 대한 프로그래밍 가능한 설정 지점