APC NetShelter 방음 랙
비전용 공간에 IT를 배치하는 가장 조용한 IT 랙으로, 이제 2배로 강화되었습니다.
제품
소개
기능
- 은행 지점, 소매 공간, 사무실, 의료 시설 및 교실에 이상적입니다.
- 새로 추가된 기능! 2배의 다이내믹 하중 강도, 온도 조절 기능, 케이블 관리, UL 인증.
- IT 직원이 상주하지 않는 지역을 위해 더 튼튼하고 스마트하며 안전하게 설계되었습니다.
장점
- >85% 더 높은 다이내믹 하중을 견디는 무거운 엣지 서버 처리 가능.
- 안전을 위해 UL 인증됨.
- 온도 조절이 가능한 팬으로 효율적이고 더 효과적인 냉각 가능.
- 통합된 케이블 관리자 및 브러시 스트립으로 적절한 공기 순환 유도.
- 팬, 통합된 케이블 관리자, 기본 PDU 및 잠금된 액세스를 갖추고 있습니다.
- 경쟁력 있는 가격.
- 로컬 엣지 구성 도구를 통한 드래그 앤 드롭 구성 가능.
- 우아한 외관이 미묘하게 어우러집니다.
- 18.5 db(A)의 소음 저감으로 업무 중단 방지.