Prisma P

테스트 받았으며, IEC를 준수하는 seismic 2.5g 인증 저전압 스위치 보드 (최대 4000A) 솔루션

SeT Series 의 일부

Prisma P 기능 시스템은 IEC 61439-1 및 2 표준을 준수하며 모든 유형의 저전압 최대 4000 A까지 사용할 수 있습니다. 전기, 기계 및 통신 기능을 보장합니다.
Prisma P Schneider Electric 테스트 받았으며, IEC를 준수하는 seismic 2.5g 인증 저전압 스위치 보드 (최대 4000A) 솔루션