Lexium SD3 와 모터

모션 제어를 위한 3상 스테퍼 드라이브와 스테퍼 모터

Lexium 의 일부

스테퍼 모터 기반 Lexium SD3 시리즈는 산업 자동화를 위한 최적의 모션 제어 솔루션입니다. 스테퍼 모터와 드라이브가 완벽하게 일치되어 별도의 조정 없이 바로 사용할 수 있으며, 디지털 입출력 신호를 통한 로컬 제어와 CANopen 및 Modbus RTU 필드버스 연결을 지원합니다. 스테퍼 모터 장치는 센터와 주변장치에 직접 연결되어 시스템 운영이 용이하고, 국제 인증과 표준을 준수하며 심층적인 진단 기능을 제공합니다.
Lexium SD3 와 모터 Schneider Electric 모션 제어를 위한 3상 스테퍼 드라이브와 스테퍼 모터

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.