M238

PLC 20 ~ 248 I / O, 명령 당 0.3µs

Modicon 의 일부

단순 기계에 100 % 최적화
M238 Schneider Electric PLC 20 ~ 248 I / O, 명령 당 0.3µs

기능

기계 설계 최적화
간단한 축 동작 제어 전용의 효율적인 내장 기능으로 높은 비율의 성능 / 비용
(고속 계수, PTO, 애플리케이션 기능 블록)
투자 및 개발 유연성 확보
쉽고 적응 가능한 아키텍처를 허용하는 내장형 CANopen 마스터

제어 구성 맞추기
경제적 디지털, 아날로그 또는 고속 계수 확장 모듈

  • 고급 기능 내장
    8 개의 고속 카운팅 최대 100kHz, 4 개의 PTO / PWM (24VDC 모델 만 해당) 출력, 반사 동작을위한 빠른 출력
    HMI 연결 또는 주변 장치를위한 1 개 또는 2 개의 RS232 / RS485 직렬 라인
  • 손쉬운 프로그래밍 및 시운전
    탈착식 커넥터 1 개의 전용 USB 포트 및 프로그래밍 가능
    즉시 사용 가능한 자동화 시스템을 갖춘 EcoStruxure Machine Expert 소프트웨어 함수 라이브러리
  • 검색 : "유연한 기계 제어"
    소프트웨어 환경 : EcoStruxure Machine Expert
    다중 하드웨어 제어 플랫폼 :
    - 로직 컨트롤러 Modicon M238
    - 로직 컨트롤러 Modicon M258
    - 모션 컨트롤러 Modicon LMC058
    - HMI 컨트롤러 Magelis XBTGC
    - 드라이브 컨트롤러 Altivar IMC

장점

기기를 위한 파워 센터

Modicon M238PLC는 모든 사업적 필요를 충족하는 간단하고 지능적인 솔루션을제공합니다.
PTO 채널 또는 CANopen을통한 1~4축 간단 위치 제어 및 고속 카운터 기능을바탕으로, 반복형 기기를 위한 최적화된 솔루션을제공합니다.

  • 일반 기기 제어
  • 포장

적용 분야

  • 일반 기기 제어
  • 포장

갤러리

  • 100 % flexibility & optimisation of your machines with “Flexible Machine Control” : 1 software environment, Multiple hardware control platforms : Logic controllers, Motion controllers, HMI controllers, Drive controllers