Spacial SFX
스테인레스-강철 바닥 스탠드 인클로저
제품
소개
기능
- 스텐레스 강판으로 만들어진 구조물, 접힌 후 고체 구조를 형성하는 용접, 적합한 바닥 스탠드 인클로저.
- 자재: ASI 304L 또는 ASI 316L
- 버전: - ASI 304L 스테인레스 스틸의 8가지 크기 - ASI 316L 스테인레스 스틸의 옵션(요청 시)
- 강연 보호: - IP55( IEC60529 ) - IK10 - 일반 도어( IEC6262 )
- 3가지 마무리 옵션: - Mont Scoch Brite®
- 마이크로베딩( 요청 시)) - 인증:
- IEC 62208(Bureau Veritas)
인클로저 예비 부품
슈나이더 일렉트릭 선택 A 인클로저용 여분 부품(&N) 인클로저가 최근에 구축되었거나 몇 년이 지난 경우에도 필요한 교체 부품을 확보할 수 있습니다.
장점
노출된 환경용 인클로저!
- 포괄적인 제품: 다양한 표준 치수와 다른 스테인레스 스틸 사양. 19인치 랙을 포함한 다양한 액세서리
- 수밀성: 앞 빗물이 물, 기름 또는 기타 액체 침입을 방지합니다. IP 55를 보장하고 문이 열리면 내부를 보호합니다.
- 스테인레스 스틸 옵션: 각 응용 프로그램 및 환경에 적합한 자재
- 청결하고 위생적인 경우: 다양한 고품질 마감 옵션을 쉽게 세척합니다.
- Lobability: 건설 방법 때문에 Spacial SFX는 비틀림 방지 및 IK 10에 영향을 미칩니다.
- 요청 시 사용자 지정 버전
적용 분야
서로 다른 두 가지 스테인레스 스틸 사양:
- ASI 304L - 짠 환경을 제외한 식품 및 음료 어플리케이션 및 인프라에 대해 특별히 권장합니다
- ASI 316L - 높은 염소 함량 또는 염소 함유량이 있는 환경에 특별히 권장합니다. 해양 애플리케이션.