Schneider OffGrid
이동 중에도 안정적인 전력 공급
제품
소개
기능
지속 가능
- 소형, 경량 디자인으로 더 적은 면적으로 지속적인 전력을 최대한 활용할 수 있습니다.
- 에코 모드 자동 종료 기능으로 효율성이 향상됩니다.
- 60% 재활용 플라스틱으로 만든 케이스
- 지속 가능한 포장
- 재충전을 위한 선택형 태양광 패널
- 가볍지만 배터리 용량이 큽니다.
- 2~3개의 순수 사인파 AC 콘센트
- SOS 신호가 있는 주변 LED 조명
- 유연한 충전: 무선, 태양광, USB, 자동차 또는 벽면 콘센트
- 다양한 장치
- 무선 충전 패드
- 직관적인 LCD 디스플레이
장점
- 지속 가능한 디자인 - 시장에서 가장 지속 가능한 휴대용 전원소 중 하나
- 이동 중에도 안정적인 전원 - 가볍고 컴팩트한 디자인의 대용량
- 언제 어디서나 기기를 충전하세요 - 빠르고 다재다능한 충전으로 연결된 기기를 지속적으로 충전할 수 있습니다