Altivar 312 (단종)
0.18 에서 15 kW 까지의 콤팩트한 기계용 드라이브
제품
소개
기능
시간 및 비용 절감
장비 설치 업자와 케이블 설치 전공을 위하여:
- 한개의 표준 도구
- 적은 배선
- 패널 전면에서 로컬 제어
- 옆으로 나란히 취부 가능
프로그래머를 위하여:
- 네비게이션 버튼을 사용하여 단지 몇 번의 크릭으로 빠른 프로그래밍
사용자를 위하여:
- 원겨에서 구성을 위한 원격 그래픽 디스플레이 단자
- 구성을 저장하고 빨리 로딩하기 위한 다중 로더
- 구성을 복사하고 로딩하기 위한 간단한 로더
- SoMove 소프트웨어 PC에서 구성 및 Bluetooth® 또는 케이블을 사용하여 구성을 전송하기 위하여
- SoMove 모바일 소프트웨어 구성을 수정하거나 또는 휴대폰을 통하여 멀리 보내기 위하여
증강된 생산성
에너지 절약:
- SoMove 소프트웨어 워크샾의 제공으로 설계 및 설치 비용 절약
- 자동-튜닝: 더 짧은 셋업 시간 및 최적의 성능 수준
- 연장된 제품 교체 옵션으로 하드웨어 및 소프트웨어 양쪽면에서 Altivar 31과 완전한 호환성
콤팩트한 크기:
- 인클로저는 더 작아질 수 있습니다 (모델에 따라 통합된 EMC 및 성능 저하없이 옆을 나란히 취부하는 옵션으로 인하여)
표준 및 인증:
- EC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (환경 1 및 2, Categories C1 에서 C3), CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST
장점
최신 통신 특징으로 포장된 극히 사용자 친화적인 제품!
Altivar 31 레인지는 Altivar 312 레인지로 교체됩니다.
쉬운 통신:
- 표준으로 통합된 Modbus 와 CANopen
- CANopen Daisy Chain, DeviceNet, PROFIBUS DP
- 이더넷/Modbus 및 Fipio/Modbus 게이트웨이
단순화된 사용자 인터페이스:
- 휴대폰을 통한 구성 (Bluetooth®)
- 직관적인 네비게이션
- 패널 전면에서 로컬 제어
- 수 많은 애플리케이션-특수 기능
- 최적의 성능을 위한 자동-튜닝
- 통합된 EMC 필터
- 모든 환경에서 사용하기에 튼튼한
- 넓은 선택 범위의 전압 레인지
적용 분야
- 취급 및 포장
- 포장
- 섬유 기계
- 특수 기계
- 펌프 및 팬