EcoStruxure™ 패널 서버
지능형 전력 네트워크를 위한 차세대 IoT 게이트웨이.
기능
EcoStruxure 패널 서버는 차세대 게이트웨이로, 유선 또는 무선 스마트 IoT 장치를 엣지 제어 소프트웨어 또는 어드바이저에 원활하게 연결해 줍니다. 이는 슈나이더 일렉트릭 EcoStruxure 솔루션의 핵심 구성 요소입니다.
전기 안전
패널 서버는 슈나이더 일렉트릭의 연속 열 모니터링 애플리케이션의 필수 구성 요소로, 전기 화재 위험을 줄이고 인명 및 자산 보호를 강화하는 데 도움을 줍니다. 패널 서버에 열 센서와 열 센서를 연결하여 배전반의 열 모니터링을 구현하십시오.
전력 가용성
배전 모니터링 및 전력 이벤트 분석을 통해 전기 고장으로 인한 예기치 않은 다운타임을 방지할 수 있습니다. 패널 서버는 실시간 데이터와 경보를 수집하여 내장 웹페이지를 통해 정보를 제공하고, 엣지 제어 소프트웨어 또는 어드바이저에서 전기 시스템 진단에 활용할 수 있도록 지원합니다. 내장 웹페이지를 사용하여 1차 모니터링을 수행하거나 엣지 컨트롤에서 모니터링할 수 있습니다.
에너지 효율 최적화
에너지 사용량 분석 및 성능 추적을 통해 시설의 에너지 효율을 개선하고 에너지 소비를 줄이십시오. 패널 서버는 에너지 데이터를 수집 및 공유하여 에너지 절약 계획 달성을 지원합니다. ISO 50001, 50002, 50006에 따라 에너지 데이터 관리 시스템의 일부로 인증되었습니다.
사이버 보안
전기 자산 및 시스템을 사이버 공격으로부터 보호하는 것은 매우 중요합니다. 패널 서버는 IEC 62443을 준수하는 장치이며, IEC 62443-3-3 SL1 인증을 받은 EcoStruxure Power 시스템의 핵심 구성 요소입니다. Cybersecurity Admin Expert를 사용하여 사용자 계정을 관리하고, 사이버 보안 정책을 정의하고, 보안 로그를 검색할 수 있습니다.
장점
올인원 게이트웨이
- OT 네트워크와 IT 네트워크를 분리합니다
- 무선 데이터 집중기
- Modbus RS485-Modbus TCP 변환
- 엣지 제어 소프트웨어 및 클라우드 애플리케이션에 정보를 제공하기 위한 다중 이더넷 연결 지원
간편한 시운전
- EcoStruxure Power Commission 소프트웨어
- 장치 자동 검색
- 게이트웨이 구성 검증을 위한 승인 보고서 생성
- Bluetooth® 또는 WiFi를 통한 시운전
직관적인 작동
- 사용자 친화적인 웹페이지를 통해 1차 모니터링 제공
- 상황별 데이터 제공 운영 관련 통찰력 제공
- 이메일 알림을 위한 간편한 알람 설정
- IEC 62974-1 표준을 준수하는 데이터 로거 및 에너지 서버
적용 분야
인명과 자산을 더욱 안전하게 보호하세요
전력 가용성을 극대화하세요
에너지 효율을 최적화하세요
사이버 보안을 강화하세요