Linergy TR Cable Ends (Ferrules) and Tools
표시 가능한 케이블 엔드, 디스펜서 팩의 절연 케이블 엔드 , 절연 케이블 엔드 및 도구
제품
소개
기능
- 다양한 색상, 크기 및 패키징
- 절연 표시 가능, 표준 또는 트윈
- 절연 및 줄무늬 케이블 끝
- 사용 가능한 3가지 길이: 단락, 중간, 긴
- 사용하기 쉬운 디스펜서 팩 또는 인쇄 및 지퍼 백에 포장
- 최대 50mm
장점
- 패키징의 디스펜서 팩 유형은 작업 환경을 개선합니다.
- 측면을 눌러서 디스펜서( )는 필요한 양의 케이블 엔드를 콘센트에 넣어 쉽게 집어 넣을 수 있습니다.
- 면에 압력을 풀면 케이블 엔드의 흐름이 정지됩니다(&N).
- 서로 다른 크기의 케이블 엔드가 혼합되지 않도록 하여 스토리지를 용이하게 합니다.
- c.s.a를 식별합니다. 케이블 엔드에
- 제어식 조제 및 자동 저장
- 케이블 엔드는 접시 모양 콘센트
- 선택 가능한 케이블 엔드는 모든 유형의 응용 프로그램에서 케이블 설치를 용이하게 해 줍니다.
- 케이블에 다른 표시 부속품을 사용할 필요가 없습니다.
- 각 케이블 끝
- 특수 기호, 모든 문자 및 10개의 다른 색상으로 숫자
적용 분야
- 분배
- 건설
- 음료 취급
- 자재 처리
- 열악한 환경
- 자동차
- 도선
- 복합 및 특수 기계
- 산업 시장
- 조립 라인