Modbus Plus

레거시 버스

3.6~36kV MV 퓨즈
Modbus Plus Schneider Electric 레거시 버스

기능

Modbus Plus™는 애플리케이션을 단순화하고 설치 비용을 절감합니다. 글로벌 데이터베이스 기능을 사용하면 모든 네트워크 노드에 데이터를 쉽게 브로드캐스트할 수 있으며 브리지는 별도의 Modbus Plus 네트워크를 서로 연결하여 사실상 노드 수를 무제한으로 할 수 있습니다.일반적인 Modbus Plus 네트워크에서 내장된 Modbus 메시지는 피어-투-피어, 토큰 교환 유형 네트워크의 RS485 통신 링크를 통해 전송됩니다. Modbus Plus 네트워크는 Quantum™, Momentum™ 및 Premium™ PLC와 함께 사용할 수 있습니다.

오늘날의 PC는 여러 USB 포트로 RS232 및 기타 직렬 포트를 교체하는 방향으로 진화하고 있습니다. 또한 새 PC 노트북은 더 이상 타입-III PCMCIA 슬롯을 제공하지 않습니다. 따라서 Modbus Plus 네트워크를 통해 PLC, HMI 또는 원격 장비와 같은 제품에 PC를 직접 연결하는 것은 점점 더 어렵거나 불가능하게 되어 사용자가 어플리케이션 프로그래밍 또는 디버깅과 같은 기본 기능을 사용할 수 없게 됩니다.

Modbus Plus 응용 프로그램

  • PLC(Moc, Quantum On Premium, Quantum Stx Premium, Quantum STX) 마이크로, 컴팩트)
  • 드라이브
  • IP 20/IP 67 I/O
  • 운영자 터미널

장점

-

적용 분야

모든 애플리케이션

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.