Spacial SF/SFP
혼합 전원 및 컨트롤을 위한 인클로저(Enclosure)
제품
소개
기능
Spacial SF 제품군은 산업용 애플리케이션 및nbsp;의 두 가지 옵션을 제공합니다.
Spacial SF 표준 및nbsp;범위
Spacial SF 표준 및nbsp;범위
- 분할이 필요 없는 모든 배전 설비에 대해 적용되는 유연한 시스템. 모든 구성은 LI>LI5로 테스트되고 있습니다. 전체 Spacial SF 차원 범위
- 통합 구성요소에는 모든 Schneider와 호환되는 LV 개폐기, 배전반 및 Linergy 배전 시스템이 포함됩니다.
- Masterpact, Compact, Acti9, 및 Fupact
- 구성은 마운팅 플레이트와 SF/NBSP;l의 공간 레일을 기반으로 합니다.<&NBSP; UL>특수 SFP 제품
- 특수 SFP는 특수 SF 범위에 속합니다.
- Prisma 기능 유닛 및 부스바 시스템, 수평 및 암페어링, 수평 및 암페어, UPS, 전원 및 전원 관리 장치 전용 인클로저 모델로 구성됩니다.수직, Linergy &플랫 바
- 견고성 및 견고성, 암페어링 측면에서 독보적인 솔루션 제공기능
- SFP를 Spacial SF 표준 인클로저와 결합할 수 있습니다.
- Spacial SFP 인클로저는 표준 Spacial SF 제품군에서 인클로저와 결합하여 혼합 전원 및 프로세스 제어 패널을 구성할 수 있습니다.
- 모든 공간 SFP를 동일한 깊이로 스페이스식 SF 인클로저와 연결할 수 있습니다.
- 1 높이: 2000mm
- 1 폭: 700mm
- 3깊이: 500, 600 &800mm
- Prisma 마운팅 플레이트 및 악세서리를 직접 고정할 수 있는 수직 상향 권한으로 제공되는 모든 버전
- 일반 또는 투명 도어
- 옵션:수직 부스바 시스템 또는 케이블 관리용 측면 덕트, 폭 300mm
- IP 55, IEC 60 529
- IK 10(투명 도어용 IK 08) 기준 IEC 62208
- IEC 62 208, 강철 선박 분류 규칙, DNV 진동 클래스 A
- Spacial SFP를 통해 IEC 61 439-2 표준을 준수하는 저전압 유형 테스트 패널을 구현할 수 있습니다.
- Spacial SFP 제품군은 배전 보드의 완전한 견적을 위한 Schneider
- Electric Rapsodie 소프트웨어의 일부입니다.
- 링크를 클릭해 Prisma 검색
장점
- Spacial SF, Spacial SFP 및 Prisma Plus 시스템은 혹독한 환경 및 고부하
- Spacial SF 인클로저는 IP55 & 에폭시 폴리에스테르 페인트 색상 RAL 7035를 사용한 강철 1.8mm 두께에서 만든 IK10(&N), 마감
- Prisma Plus System in Spacial SF 인클로저를 사용하면 IEC 61439-2 표준 에 따라 유형 테스트 배전반 설치( ) UL>
적용 분야
- 산업, 인프라
- 혹독한 산업 환경 또는 산업 환경에서 배전 보드
- 혼합 전력 및 제어 프로세스 패널