UL 인증 Masterpact 회로 차단기
UL 인증 Masterpact 회로 차단기
제품
소개
기능
UL 인증을 받은 Masterpact® NT/NW 회로 차단기는 UL 489 규격의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 제품은 과부하, 단락 및 장비 접지 오류로 인한 전기 시스템 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 모든 Masterpact 회로 차단기는 수동으로 회로를 개폐할 수 있으며, 미리 설정된 과전류에 도달하면 자동으로 회로를 차단하도록 설계되었습니다. UL 인증 Masterpact NT 시리즈 특징
- 최대 1600A 프레임 암페어 정격 제공
- 차단 정격: 240Vac에서 200kA, 480Vac에서 100kA, 600Vac에서 50kA
- 고정형 및 인출형 구조 제공 (인출형은 최대 1200A까지 제공)
- 회전식 후면 단자(수평에서 수직, 수직에서 수평으로 회전 가능) 및 전면 연결 단자 제공
- 최대 3000A(W-프레임) 및 6000A(Y-프레임) 프레임 암페어 정격 제공 (넓은 구조)
- 차단 정격: 240Vac에서 200kA, 480Vac에서 150kA, 600Vac에서 100kA
- 고정형 및 인출형 구조로 제공
- 회전식 후면 단자(수평에서 수직, 수직에서 수평으로 회전 가능) 및 전면 연결 단자 제공
- 최대 600V AC 전압 시스템용
- 크래들 위치 표시기: 연결됨, 테스트됨, 분리됨
- 간단하고 시각적인 접촉 마모 표시기 제공
- 모든 표준에 공통으로 사용 가능한 현장 설치형 액세서리 전체 세트 제공으로 유연성 향상 및 재고 유지 비용 절감
- 교체 가능한 4개의 및 업그레이드 가능한 Micrologic 트립 유닛 모델 중에서 선택 가능
- PowerLogic® 기반 전력 계량 및 모니터링 기능 사용 가능
- UL 489 표준 충족
장점
- 상업용 건물
- 산업용 건물
- 상하수도 시설
- 의료 시설
- 풍력 발전소
- 데이터 센터