Nulec W-series
누렉 W 시리즈
소개
기능
W- 시리즈 단상, 극 장착형 자동 재 폐로 또는 회로 차단기는 고체 유전체, 진공 차단 및 마이크로 전자 분야의 최신 기술을 사용하여 최적의 성능과 신뢰성을 달성하기 위해 개발되었습니다. 이 장치는 가스 또는 오일 절연 제를 사용하지 않습니다. 대신 지환 족 에폭시 부싱을 사용하여 진공 차단기를 절연합니다. 이러한 유형의 구조는 더 가벼운 장치를 만듭니다. 통합 된 CT 및 VT를 사용하는이 설계는 자동화, 원격 제어, 데이터 로깅 및 모니터링 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. W- 시리즈 리 클로져는 SWER (Single Wire Earth Return) 애플리케이션에 이상적입니다.정격 전압 : 21kV (공칭 위상 대 접지)최대 6kA의 정격 단락 전류최대 400A의 정격 부하 전류316 등급 스테인리스 스틸 탱크단상 애플리케이션SWER (단일 와이어 접지 리턴)10,000 회Recloser는 ADVC 컨트롤러 제품군과 함께 판매됩니다.컨트롤러 기능에는 보호, 모니터링, 계량, 제어, 통신 및 전력 품질이 포함됩니다.
장점
중단을 자동으로 줄여 SAIDI 및 SAIFI 인덱스 개선네트워크 스트레스를 줄이는 기능을 제공하여 자본 작업 연기루프 자동화 및 자동 전환과 같은 고급 기능을 통해 스마트 그리드 애플리케이션에 쉽게 통합강력한 자동화 및 통신 기능을 통해 복잡한 변전소 또는 독립형 기둥 장착의 유연한 애플리케이션
적용 분야
SWER 리클로저스마트 그리드단상 피더 자동화농촌 배전 네트워크