MiCOM P841

자동 재폐로 및 동기 체크를 위한 다기능 선로 터미널 보호 및 제어 기기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P841은 전송 및 보조 전송 급전 장치 베이의 제어 및 백업 보호를 위한 다기능 선로 터미널 IED입니다. 가능한 모델: MiCOM P841
MiCOM P841 Schneider Electric 자동 재폐로 및 동기 체크를 위한 다기능 선로 터미널 보호 및 제어 기기

기능

MiCOM P841: 다기능 선로 터미널 보호 및 제어 IED
MiCOM P841은 전송 및 보조 전송 급전 장치 베이의 제어 및 백업 보호를 위한 다기능 선로 터미널 IED입니다.

다음의 모델이 준비되어 있습니다:

  • 16개의 입력과 14개의 출력 단자가 있는 단독 차단기 애플리케이션용 MiCOM P841 모델 A
  • 24개 입력 및 32개의 출력 단자가 있는 두 개의 차단기 애플리케이션용 MiCOM P841 모델 B

단상 또는 3상 자동 리클로징 애플리케이션
P841 모델 A는 단독 차단기로 제어되는 급전 장치용 자동 리클로징 및 검사 동기화 기능을 위한 단독형 솔루션에 적용될 수 있습니다.

P841 모델 B는 링 버스/메쉬 코너 형식 및 차단기 보강(breaker-and-a-half) 구성과 같은 이중 차단기 애플리케이션용 자동 리클로징 및 검사 동기화 기능을 위한 단독형 솔루션입니다.

장점

  • MiCOM P841 제품의 로직 기능은 매우 다양하며, 이중 차단기 애플리케이션의 경우 리더-팔로워 리클로징 계획 관리 기능 등을 포함하고 있습니다
  • 1개 또는 2개의 차단기에 대한 전송 등급 차단기 고장 보호 기능. 차단기 고장 보호 기능은 P841 내의 내부 보호 기능에서 시작될 수 있으며, 또한 외부 장치에서 시작될 수도 있습니다.
  • 각 폴에 대한 독립적인 감독 및 상태 모니터링 통계를 이용한, 단일 폴 및 3폴 차단기 작동이 지원됩니다.
  • 트립 회로 감시, 제어 및 연동 체계는 그래픽 지원 소프트웨어에서 설계될 수 있습니다.
  • P841의 보조 애플리케이션에는 2진 입/출력 집중화, 중단 기록용으로 사용 또는 SCADA 프로토콜 및 IEC 61850에 대한 게이트웨이용으로 사용하는 것이 포함되어 있습니다.
  • 방향성 과전류, 접지 사고, 전압 및 주파수와 같은 다중 보호 요소들이 제공됩니다. 이를 통해 P841는 전송 애플리케이션에서의 백업 IED로서, 또는 보조 전송 시스템을 위한 메인 2 보호 솔루션으로서 사용될 수 있습니다.