MiCOM P740

수치형 모선 보호 방식

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P740 수치형 모선 보호 방식은 저압부터 초고압 모선 구성에 이르기 까지의 모든 전압 레벨에서 완벽한 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P741, MiCOM P742, MiCOM P743
MiCOM P740 Schneider Electric 수치형 모선 보호 방식

기능

MiCOM P740 수치형 모선 보호 방식은 저압부터 초고압 모선 구성에 이르기까지의 모든 전압 레벨에서 완벽한 보호 기능을 제공합니다.

동급에서 가장 빠르고 완벽한 제품에 속하는 MiCOM 740은 모든 형식의 전압 모선 구성에 대해 안전하고도 섬세한 보호기능을 제공합니다. 모든 구성에 쉽게 적용 가능하며 다양한 형태의 CT와 함께 동작할 수 있습니다.


중앙 집중식 또는 분산식 아키텍처를 위한 혁신적인 구성

MiCOM P740은 CT 포화도 감지 및 동적 토폴로지 처리 알고리즘이 포함되어 있는 혁신적인 구성으로 인해 안전, 속도 및 세심함을 보장합니다. 현존하는 제품 중 가장 빠른 것에 속하는(작동 시간 13ms) P740 보호 기능은 초고압 전송 시스템에서의 엄격한 요구 사항을 만족시킵니다.

MiCOM P740 모선 차동 보호 방식은 중앙 집중식 또는 분산식 아키텍처를 제공하도록 설계될 수 있습니다. 이 장치는 또한 쉬운 모선 유지 보수, 작동 및 향후 확장을 지원합니다.


빠르고, 적응성이 높고, 유지 보수가 용이합니다

보통 11~15ms로 작동하는 MiCOM P740은 빠른 고장 트리핑을 가능하게 합니다. 모든 모선 구성에 적용할 수 있으며 다양한 형태의 CT와 함께 작동시킬 수 있습니다. 절연 관련 문제를 제거시킨 고속 광섬유 케이블은 중앙 장치와 주변 장치 사이의 통신에 사용될 수 있습니다.


완벽한 통신

IEC61850-8-1 및 IEC103 프로토콜을 사용할 수 있으므로, P740은 모든 변전소 시스템에 쉽게 통합됩니다.

장점

-

적용 분야

-