MiCOM P746
수치형 모선 보호 방식
기능
MiCOM P746의 중앙 집중식 수치형 모선 보호 기능은 초고압 모선 구성까지의 모든 전압 레벨에 대하여 완벽한 보호 기능을 제공합니다.
입증된 기술 및 동적 토폴로지 처리 알고리즘은 보안, 속도 및 세심함의 결합체를 제공합니다.
중앙 집중 아키텍처를 위한 간편한 구성
MiCOM P746의 차동 모선 보호 기능은 중앙 집중식 1박스 또는 3박스 구조를 제공하여 사용하기에 매우 간편합니다:
깊게 설계될 필요가 없어서 모선의 작동 및 유지 보수가 용이하도록 지원합니다.
빠르고, 안전하며 사용하기 쉽습니다
일반적인 작동시간은 High Break High Speed 접점 옵션에서는 12ms이고, 표준 접점에서는 17ms로, P746 보호 기능은 동급에서 가장 빠른 제품에 속합니다.
또한, 트립은 동시에 발생하거나 순차적으로 발생할 수 있습니다.
동적으로 변화하는 변전소 모선 토폴로지는 변전소의 실시간 동적 모니터링 도구를 통해 모든 PC에 디스플레이될 수 있습니다.
완벽한 통신
IEC61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus 및 IEC103 프로토콜을 통해 완벽하게 통신할 수 있는 P746은 모든 변전소 시스템에 쉽게 통합됩니다.
P746 원격 HMI PC 애플리케이션 소프트웨어:
P746 원격 PC HMI는 다음의 특징을 제공합니다:
‘계획 편집기’ – 계획 편집기는 사용자가 모선, CT, 회로 차단기 및 단로기의 그래픽 아이콘을 사용하여 P746 모선 계획을 정의하고 생성할 수 있게 해줍니다.
‘동적 시놉틱’- 동적 시놉틱은 P746이 측정한 아날로그의 양과 DDB(디지털 데이터 버스) 상태 정보를 사용자가 ‘계획 편집기’를 사용하여 생성한 사용자 정의 P746 계획을 통해 디스플레이할 수 있게 해 줍니다.
영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 중국어 및 러시아어가 지원됩니다
장점
- 고장 발생 시 신속한 차단, 동시 차단 또는 순차 차단 가능
- 단순한 모선(busbar) 구성에 적합
- 다양한 유형의 변류기(CT)와 함께 사용 가능