MiCOM P821

차단기 고장 보호

PowerLogic™ 의 일부

차단기 고장 보호 계전기- 최대의 제어를 위한 광범위한 모니터링 능력
MiCOM P821 Schneider Electric 차단기 고장 보호

기능

MiCOM P821은 최신 수치 기술 기반의 고급 차단기 고장 보호 계전기입니다.

MiCOM P821은 그 설계에 사용된 고급 수치 기술 덕택에 향상된 보호 기능을 제공합니다. 신뢰성과 유연성이 높아서 모든 애플리케이션에 사용 가능합니다.


최대의 제어를 위한 광범위한 모니터링 능력

MiCOM P821는 최적의 효율성 및 전기 계획 극대화된 제어를 위하여 광범위한 모니터링 능력과 결합된 보호 기능을 제공합니다. 향상된 차단기 고장 보호 기능은 1차 회로가 결함을 차단하는 데 실패하는 경우 백업 보호 기능을 제공합니다.

이 수치형 계전기는 EHV/HV/MV 레벨을 위한 상분리 감지 장치로 설계되었으며, 모든 전압 범위에 대한 충분한 유연성을 가지고 있어서 모든 애플리케이션에 적용시킬 수 있습니다.
MiCOM P821는 로컬 차단기의 백업 보호를 위한 1단 차단기 고장 보호(tBF1) 또는 2단 차단기 고장 보호(tBF1 및 tBF2)에 모두 사용될 수 있습니다.


신뢰할 수 있는 감지, 쉬운 프로그래밍

MiCOM P821은 1/3 폴 차단기 트리핑에 대한 신뢰할 수 있는 상분리 감지 기능을 보장하며, 모든 전압 레벨에 적합합니다. 또한 감도 높은 잔여 전류 감지 기능을 제공하며, 빠른 리셋 시간을 자랑합니다. 1단 또는 2단 CB 고장 감지 기능이 설치되어 있어서, 표준 MiCOM Px20 설정 절차로 프로그래밍하기에 용이합니다.

장점

-

적용 분야

-

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.