Easergy MiCOM P43x
거리 보호 및 제어 계전기
기능
P43x 거리 보호 및 1박스 장치는 모든 종류의 중전압, 고압, 초고압 시스템에서의 선택적인 단락 회로, 접지 사고 및 가공 보호를 위해 사용됩니다. 이 시리즈는 고객의 개별 요구 사항을 만족시킬 수 있는 선택형 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 포함한 종합적인 보호 기능을 표준으로 제공합니다. P439 1박스 솔루션에는 또한 최대 10개 장치까지의 베이 제어 기능이 포함되어 있으며, 고객의 설계 시간을 단축시키기 위하여 250개 이상의 미리 설계된 베이 템플릿으로 구성된 라이브러리가 또한 포함되어 있습니다.
직렬 프로토콜(IEC 60870-5-101, 103, Courier, DNP 또는 Modbus)이나 IEC 61850를 사용하는 이더넷 인터페이스를 이용하여, 내장형 통신 인터페이스를 통해 정보 교환을 수행합니다.
확장 가능한 P43x은 폭이 40TE 또는 84TE인 모듈식 4U 케이스로 출시되며, 패널, 랙 또는 표면 설치용으로 적합합니다. 환경 설정 및 보안 상태에 따라 링이나 핀 터미널에 모두 배선을 연결할 수 있습니다. 로컬 작동의 보안과 안전을 향상시키기 위해 탈착식 HMI를 사용할 수 있습니다. 또한, 설치 가능한 크기가 제한된 경우에는 하드웨어 기능이 축소된 소형 케이스의 P430C를 이용하실 수 있습니다.
장점
종합적인 모듈식 거리 보호
- 다수의 시스템 요구 조건을 만족시킬 수 있는 보호 및 제어 기능을 갖춘 종합적인 고급 제품.
- 애플리케이션 요건에 간편하게 적용시킬 수 있는 유연성 있는 모듈식 하드웨어 옵션
- 범용 소형 케이스는 벽면 또는 플러쉬 장착용에 모두 적합합니다.
적용 분야
다기능 거리 장치는 광범위한 사용자가 급전 장치의 보호 및 제어 애플리케이션을 사용할 수 있게 해 줍니다: