MiCOM P44x

거리 보호용 고성능 계전기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P44x는 모든 가공 선로 및 케이블 애플리케이션에 고속 및 고성능 거리 보호를 제공하며, 표준으로 종합적인 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446, MiCOM P447, MiCOM P448
MiCOM P44x Schneider Electric 거리 보호용 고성능 계전기

기능

MiCOM P44x는 모든 가공 선로 및 케이블 애플리케이션에 고속 거리 보호를 제공하며, 종합적인 보호 기능을 표준으로서 제공합니다.  이 장치는 다양한 직렬 및 이더넷 통신 프로토콜을 포함하며, 그 프로토콜에는 IEC61850 및 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 러시아어 및 중국어가 지원되는 다국어 HMI가 포함되어 있습니다.  장치 내부에 프로그래밍 가능한 운영 계획 로직을 사용하여 보호 기능이 한층 향상되었습니다.

이 시리즈는 사각형 (다각형) 또는 mho 특성을 제공하며, 오랜 역사의 고성능, 부하가 보이지 않는 영역, 종합적인 원격 보호 방식, 전력 스윙 알람 및 차단, 확인 동기화를 갖는 다중샷 자동 리클로저가 포함되어 있습니다.

40TE, 60TE 또는 80TE의 4U 케이스에 보관되어 있는, 이 고급 거리 보호 제품은 모델에 따라 0.7~1사이클의 고장 제거 시간을 갖습니다.  P441, P442 및 P443은 사각형의 거리 특성에 따라 작동하며, P443, P445 및 P446은 Mho 거리 특성에 따라 작동합니다.

장점

입증된 경험과 가장 빠른 작동 시간

  • 광범위한 거리 보호 분야의 경험과 “Delta 알고리즘”, “Mho” 및  임피던스 측정 기술을 사용한 알고리즘.
  • “Mho” 분야에서 25년 이상의 경험
  • 넓은 범위의 채널 지원 방식 선택 가능
  • 계전기는 보호된 라인 데이터에 대한 설정을 스스로 결정합니다(Mho 모델)
  • 설정이 필요 없는 전력 스윙 검출 및 스윙 발생시 결함에 대한 차단 해제(Mho 모델)

적용 분야

백업 보호 기능을 완벽하게 갖춘 다기능 거리 보호 장치는 다음과 같은 곳에서 사용자에게 선택적인 보호 및 라인 결함의 정지 기능을 제공합니다:

  • 가공 선로 및 지중 케이블
  • 다수의 영(0) 시퀀스 소스를 갖는 선로
  • 비균일 선로, 직렬 보상 선로, 병렬 선로
  • 전송 전압 수치로 배전

추가 링크

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.