MiCOM P341 및 MiCOM P922G

상호 연결 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P341 및 P922G 상호 연결 보호 계전기는 주전원 공급 네트워크와 병렬로 연결된 기계를 동작하기 위하여 필요한 보호 요구 사항을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P341, MiCOM P922G
MiCOM P341 및 MiCOM P922G Schneider Electric 상호 연결 보호 계전기

기능

MiCOM P341 및 P922G 상호 연결 보호 계전기는 주전원 공급 네트워크와 병렬로 연결된 기계를 작동하기 위해 필요한 보호 기능을 제공합니다.

MiCOM 상호 연결 계전기는 원하는 애플리케이션의 특정 요구 사항에 맞도록 맞춤형으로 제공될 수 있습니다. 이 시리즈는 기계 작동 중 완벽하고 비용 효율적이며 안정성이 높은 보호 기능을 제공합니다.

P341에는 또한 선로 전송 용량을 최적화시키기 위한 동적 선로 정격(DLR) 보호 기능이 포함되어 있습니다. 환경적인  조건에 따라 50% 이상의 게인(Gain)을 달성할 수 있으며, 하계/동계 선로의 고정 정격 수치와 비교한 선로 정격 수치를 계산하기 위한 실시간 날씨 조건을 고려하여, 그리드에 풍력 발전기와 같은 분산형 발전 장치(DG)를 연결시킬 수 있습니다. DLR은 가공 선로 용량 보강에 대한 비용 효율적인 대안이며, 더 높은 선로 정격 수치를 통해 더 높은 수익이 발생할 수 있다는 점에서  풍력 발전소 소유주에게 혜택을 제공합니다.


광범위한 다기능 및 사용자 친화적인 로직

이 다기능 계전기 시리즈는 광범위한 시스템 애플리케이션에 대해 유연성 있고, 안정적인 통합 보호, 제어, 감시 및 측정 기능을 보장합니다. 사용자는 MiCOM의 강력하고 사용자 친화적인 로직을 통해서 종합적인 보호 계획을 생성할 수 있습니다.

또한, 산업 표준 프로토콜의 품질 선택이 가능하므로, 신규 및 기존 네트워크 제어 시스템 모두로의 통합이 용이합니다.


유연한 통신 및 비용 효율적인 솔루션

이 MiCOM 계전기 시리즈의 광범위한 보고 기능은 대부분의 상호 연결 및 DLR 보호 애플리케이션을 위한 조건을 만족시키며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한 유연한 통신 옵션을 제공합니다.

장점

-

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.