MiCOM P521

피더 차동 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P521는 링 메인 및 병렬 피더와 같은 가공 선로 및 지중 케이블 애플리케이션에 대한 고속, 양단 전류 차동 장치 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P521
MiCOM P521 Schneider Electric 피더 차동 보호 계전기

기능

MiCOM P521 계전기는 링 메인 및 병렬 급전 장치와 같은 가공 선로 및 지중 케이블 애플리케이션에 대한 고속 양단 전류 차동 장치 보호 기능을 제공합니다.

MiCOM P521 계전기는 빠르고 효율적인 전류 차동 보호 기능을 제공합니다. 높은 유연성을 가지고 있어 광범위한 전력 시스템에 적용시킬 수 있습니다. 다양한 통신 인터페이스 옵션을 제공하는 MiCOM P521은 중요한 로컬 및 원격 백업 보호 기능을 제공합니다.


다수의 인터페이스 옵션 및 광범위한 전력 시스템의 트리핑

최적의 상 선택을 보장해 주는 MiCOM P521의 다양한 통합 보호 기능을 통해 광범위한 전력 시스템의 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 로컬 및 원격 백업 보호 기능을 모두 제공합니다. MiCOM P521은 또한 내부 고장에 대한 빠른 트리핑 결과를 제공하며, 구역 외의 모든 고장에 대한 안정성을 제공합니다.

다양한 인터페이스 옵션으로 금속성, 직접 광섬유 및 다중 디지털 링크를 지원합니다. 트립이 발생하면 통과 전류와 차동 전류를 비교하는 입증된 특성을 이용하여 시험을 용이하게 합니다. MiCOM P521에는 완벽한 통합 백업 보호 기능이 포함되어 있으므로, 신뢰성이 향상됩니다.


선택도가 높은 장치 보호 기능 및 부가 가치가 높은 백업 보호 기능

MiCOM P521은 선택도가 높은 장치 보호 기능 및 다양한 단말 간 통신 인터페이스 옵션을 제공합니다. 수많은 통합 백업 요소들은 통신 채널이 중단된 경우 상시 대기 시스템(hot-standby)을 작동시킬 수 있습니다.

장점

-

적용 분야

-