Easergy MiCOM P532

저렴한 소형 선로 차동 보호

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P53x 레인지는 필요한 보호 통신 인터페이스 모두를 가진 양단 선로 차동 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P530C, MiCOM P532
Easergy MiCOM P532 Schneider Electric 저렴한 소형 선로 차동 보호

기능

P53x 시리즈는 양단 선로 차동 보호 기능에 필요한  보호 통신 인터페이스 모두를 제공합니다.

P530C는 PQ741을 직접적으로 대체할 수 있는 소형 선로 차동 보호 장치로서, 이전 모델보다 더욱 새로운 특징과 기능을 제공하면서도 PQ741의 핀과 호환 가능합니다. 다수의 단락 회로 및 가공 보호용 추가 보호 기능들이 구현되어 계전기는 두 배의 급전 장치 보호 기능을 갖습니다.  3상 전압 측정 옵션을 사용하면 지향성 과전류 기능, 접지 사고 감지 및 전압 감시가 가능합니다.

MiCOM P532은 케이블 및 선로의 빠르고 선택적인 단락 및 과부하 보호용 제어 기능 옵션을 특징으로 하는 저렴한 선로 차동 보호 장치입니다.  이 장치는 수많은 보완 기능 중에 다중 포화점(knee points)을 가진 중단 특성을 사용하여 빠른 3단계 차동 보호 시스템을 제공합니다.  제어 기능 옵션은 P532이 베이 패널에 꽂혀 있는 스위치기어를 최대 6개까지 제어할 수 있게 해 주며 그 장치의 접점 위치를 모니터링할 수 있게 해 줍니다.

두 개의 IED는 모두 수많은 통신 프로토콜을 지원하여, 장치가 다양한 변전소 제어 시스템 및 원격 제어 시스템에 연결될 수 있게 해 줍니다. 자유롭게 환경설정이 가능한 PCOMM 보호 인터페이스는 장치 간에 최대 3개의 2진 정보 전문을 전송하기 위한 차동 보호 통신을 사용할 수 있게 합니다.

P530C는 소형 케이스 솔루션으로 공급되며, P532은 구성에 따라 40TE 또는 84TE의 표준 4U 케이스로 공급됩니다.

장점

  • 단일 장치에서 1A/5A가 모두 지원됩니다
  • 전압 변압기 옵션 선택 가능
  • 자유롭게 환경 설정이 가능한 PCOMM 인터페이스
  • 기능 키(P532 모델은 텍스트 방식 HMI)
  • 제어 기능 옵션 선택 가능 (P532)
  • 공간이 최적화된 솔루션 (P530C)

적용 분야

MiCOM P53x은 케이블 및 전력 선로의 빠르고 선택적인 단락 및 과부하 보호 위한 제어 기능 옵션을 특징으로 하는 저렴한 선로 차동 IED 시리즈입니다.

2개 버전의 P53x을 사용할 수 있습니다:

  • 비방향성 보완 기능(전압 변압기 없음)
  • 방향성 보완 기능 및 접지 사고 모니터링(전압 변압기 포함)

또한, 제공되는 경우, 제어용 스위치기어 장치 또는 자동 동기화 검사(ASC) 기능과 같은 추가적인 옵션이 있습니다.

갤러리

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE  - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE  - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE  - Graphical HMI