MiCOM P547

옵션으로 서브-사이클 거리 보호 기능를 가진 위상 비교 선로 보호 계전기

MiCOM P547 위상 비교 보호 기능은 EHV 및 HV 선로의 장치 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P547
MiCOM P547 Schneider Electric 옵션으로 서브-사이클 거리 보호 기능를 가진 위상 비교 선로 보호 계전기

기능

MiCOM P547 상 비교 보호 시리즈는 EHV 및 HV 선로의 장치 보호 기능을 제공합니다.

MiCOM P547은 EHV 및 HV 선로에 대한 최적의 보호 기능을 제공합니다. 고장 제거 시간이 짧으며, 외부 신호 발신이 필요 없고, 완전히 통합된 백업 보호 기능을 갖춘, 비용 효율적이며 신뢰도 높은 보호 솔루션입니다.


간편한 방식, 추가 전압 입력, 완전히 통합된 백업 보호 기능

MiCOM P547의 간편한 보호 기능 원리 및 방식으로 결함 제거 시간이 짧아집니다. 전력 선로를 통해 작동되는 전력 선로 캐리어 장비와 연결되어 있어, 종단 대 종단 방식 통신에 외부 신호 채널이 필요 없습니다.

단일 폴 트리핑이 필요한 경우 긴 선로 애플리케이션에서, 보호의 안정성과 민감도를 향상시키기 위해 VT 입력이 추가될 수 있습니다. 전압 입력을 추가함으로써 거리 보호 및 고장 위치 확인 기능을 지원하며, P547의 다른 기능을 향상시킵니다.

MiCOM P547은 완전히 통합된 백업 보호 기능 전체를 포함하므로 향상된 신뢰성을 갖습니다. P547이 거리 애플리케이션이나 상 비교 방식 애플리케이션, 또는 양쪽 모두에서 동시에 사용될 수 있도록 1사이클 미만의 거리 요소들을 포함하고 있습니다.


고장 제거가 빠르며, 외부 신호가 필요 없는 비용 효율적 보호 장치

MiCOM P547은 선택도가 높은 장치 보호 기능 및 짧은 고장 제거 시간을 제공합니다. 전력 선로 자체를 신호용 매체로 사용 가능하므로, 사용자가 트리핑을 위해 VT 선로에 의존할 필요가 없습니다. 백업 과전류 보호 기능을 갖춘 MiCOM P547은 전류 차동 방식에 대한 비용 효율적인 대안입니다.

장점

-

적용 분야

-