MiCOM P22x

모터 및 과전류 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

보호 계전기의 MiCOM P22x 레인지는 모터 보호 애플리케이션용으로 설계되었으며, 완전한 보호 기능 셋트를 포함하고 있습니다. 가능한 모델: MiCOM P220, MiCOM P225
MiCOM P22x Schneider Electric 모터 및 과전류 보호 계전기

기능

MiCOM P22x는 모터 보호 애플리케이션용으로 설계된 보호 계전기 시리즈입니다. 이 시리즈에는 완벽한 보호 기능 세트가 포함되어 있습니다. 시간을 절약하며 비용 효율적일 뿐만 아니라, 신뢰성이 있으며 모터 효율성을 증가시킵니다.

모터의 전류, 전압 및 온도 보호

MiCOM P22x는 전류, 전압 및 온도 측정에 대한 완벽한 모터 보호 기능을 수행합니다. 이 기본 기능에 추가적으로, 계전기는 모터를 더욱 효과적으로 운영하고 관리할 수 있게 해 주는 다른 많은 기능들을 수행합니다. 시스템 신뢰성은 시작 전 버스 전압 확인, 트립 회로 배선 지속성 감시 및 회로 차단 실패 보호를 통해 더욱 향상됩니다.

높은 관성 부하 및 역스핀 방지 기능으로 모터가 재기동되기 전에 로터가 멈추게 할 수 있습니다. MiCOM P22x 계전기는 고조파 성분의 존재로 인한 과부하 현상을 효율적으로 보호할 수 있게 해 주는 true RMS 기반의 열화상법을 제공합니다.

많은 종류의 애플리케이션을 위한 종합 기능

MiCOM P22x 시리즈는 많은 종류의 애플리케이션에 대한 종합적인 보호 기능을 제공합니다. 설치 비용을 최적화키기 위하여 랙 및 소형 디자인 모두 사용 가능합니다. MiCOM P22x는 모니터링 조건을 개선시키고, 서류 작업 및 교육의 필요성을 줄여 주며, 사용자의 시간을 늘려줍니다.

장점

-

적용 분야

-