MiCOM P24x

회전 기계 및 모터 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P24x 계전기는 모터 및 회전 기계의 고급 보호 기능, 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P241, MiCOM P242, MiCOM P243
MiCOM P24x Schneider Electric 회전 기계 및 모터 보호 계전기

기능

MiCOM P24x 계전기는 고급 보호, 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다. 다양한 기능으로 유도 및 동기식 기계 모두를 종합적으로 보호해 줍니다.

이 특징들은 전력 시스템 진단 및 고장 분석을 향상시킵니다

MiCOM P24x는 기계를 완벽하게 보호해주는 많은 기능을 제공합니다. 종합적인 측정, 제어 및 모니터링 기능은 전력 시스템 진단 및 고장 분석을 향상시킵니다.

향상된 기계 감시 기능 및 보다 용이한 유지 보수

MiCOM P24x의 종합 보호 패키지에는 기계에 대한 열화상 모니터링을 이용한 87개의 다양한 보호 및 최적화 기능이 포함되어 있습니다.


이 계전기는 모니터링 조건을 개선시킬 뿐만 아니라 기계의 유지 보수를 용이하게 하고 배선 비용을 절감시켜 줍니다.


사용자가 프로그래밍할 수 있는 곡선 도구 애플리케이션 소프트웨어:

사용자가 프로그래밍할 수 있는 곡선 도구는 다음 기능을 제공합니다:

  • MiCOM Px4x 시리즈 계전기에서 사용자 정의 곡선 만들기 및 동작, 재설정 곡선의 유연성 있는 다운로드/업로드.
  • 공식 또는 데이터 값을 입력함으로써 쉽게 곡선을 만들어 시각화시키기 위한 사용자 친화적인 그래픽 사용자 인터페이스.

장점

-

적용 분야

-

추가 링크