Easergy MiCOM P638

레일 케이블 보호를 위한 차동 보호 기기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM Px30 레일 기기는 철도 케이블 보호 기능에 한정된 보호 계전기 시리즈입니다. MiCOM P638은 변압기 차동 보호 기능을 제공합니다.
Easergy MiCOM P638 Schneider Electric 레일 케이블 보호를 위한 차동 보호 기기

기능

MiCOM Px30 장치는 레일 케이블 보호 장치 시리즈입니다. P638은 변압기 차동 보호 기능을 제공합니다.

MiCOM P638은 종합적인 보호 제공에 관한 입증된 기록을 가지고 있으며 광범위한 종류의 애플리케이션에 적용시킬 수 있습니다.  사용자 친화적인 인터페이스 및 여러개의 통신 포트로 간편한 환경 설정이 가능하며, 유연성 덕택에 사용자의 요구 사항에 맞출 수 있습니다.


4개의 설정 그룹, 간편한 환경 설정, 광범위한 정보 폴링

MiCOM P638은 광범위한 애플리케이션으로 클래식 및 자동 변압기 급전(AT) 시스템의 공급 장치 및 케이블을 보호할 수 있습니다. 사실상 모든 변전소와 케이블 네트워크 관리 시스템에 쉽게 연결되며, P638은 완벽한 백업 보호 및 자동화 기능에 의해 향상됩니다.

사용자 친화적인 제어 인터페이스를 갖춘 4개의 독립적인 설정 그룹은 보호 파라미터를 저장하여 다양한 동작 조건 또는 대체 급전에 대한 간편한 환경 설정을 가능하게 합니다. 또한 정보에 대한 광범위한 폴링이 가능합니다.

MiCOM P638은 또한 InterMiCOM 원격 보호 기능을 가지고 있으며, 이 기능은 일반적으로 선로의 양단 사이에서 2진 정보를 교환하는 데 사용됩니다. 모듈식 디자인으로 출시되므로, P638을 랙, 플러쉬 패널 또는 벽면에 장착할 수 있습니다.


맞춤화된 애플리케이션에 대한 유연성 및 통합 용이성

사용자 친화적인 MiCOM P638은 단일 장치 및 두 개의 원격 통신 인터페이스 모두에서 지원되는 1A/5A 소프트웨어 설정을 갖추고 있습니다. InterMiCOM 원격 보호 인터페이스의 장점을 제공합니다. 사용자는 자체 애플리케이션에 맞도록 P638을 맞춤화할 수 있습니다. 높은 유연성으로, 다양한 변전소 보호 방식에 쉽게 통합시킬 수 있습니다.

장점

-

적용 분야

-

갤러리

  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New Textl HMI