MiCOM P138
철도 애플리케이션을 위한 방향성 과전류 보호 계전기
기능
MiCOM Px30 장치는 레일 케이블 보호 장치 시리즈입니다. P138은 특별히 레일 애플리케이션용으로 방향성 과전류 보호 기능을 제공합니다.
종합적이고 효율적인 보호 기능 제공에 관한 입증된 기록을 가지고 있는 MiCOM P138은 광범위한 분야의 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스 및 여러개의 통신 포트로 간편한 환경 설정이 가능합니다. 유연성이 높은 MiCOM P138은 사용자의 특정 요구 사항에 맞출 수 있습니다.
독립적인 그룹 설정 및 간편한 환경 설정
MiCOM P138은 광범위한 애플리케이션으로 클래식 및 자동 변압기 급전(AT) 시스템의 공급 장치 및 케이블을 보호할 수 있습니다. 사실상 모든 변전소와 케이블 네트워크 관리 시스템에 쉽게 연결되며, 완벽한 백업 보호 및 자동화 기능에 의해 향상됩니다.
사용자 친화적인 제어 인터페이스를 갖춘 4개의 독립적인 설정 그룹은 보호 파라미터를 저장하여 다양한 동작 조건 또는 대체 급전에 대한 간편한 환경 설정을 가능하게 합니다. 또한 정보에 대한 광범위한 폴링이 가능합니다.
MiCOM P138은 또한 InterMiCOM 원격 보호 기능을 가지고 있습니다. 모듈식 디자인으로 출시되므로, 랙, 플러쉬 또는 벽면에 장착할 수 있습니다.
유연성 및 통합 용이성
사용자 친화적인 MiCOM P138은 단일 장치 및 두개의 원격 통신 인터페이스 모두에서 지원되는 1A/5A 소프트웨어 설정을 갖추고 있습니다. InterMiCOM 원격 보호 인터페이스의 장점을 제공합니다. 사용자는 MiCOM P138를 자체 애플리케이션에 맞출 수 있습니다. 또한 그 유연성으로 인해 다양한 변전소 보호 계획에 쉽게 통합시킬 수 있습니다.