Easergy MiCOM P63x
전력 변압기의 완전한 보호를 위한 차동 보호 기기
기능
MiCOM P63x 시리즈의 차동 보호 장치는 변압기, 모터, 발전기 및 기타 설비의 빠르고 선택적인 단락 보호용으로 설계되었습니다.
빠르고 선택적인 차동 보호 기능을 제공하는 MiCOM 63x은 거의 모든 종류의 변전소 제어 또는 SCADA 시스템에 쉽게 통합됩니다. 사용자 친화적이며, 광범위한 기록으로부터 선명한 판독을 제공합니다.
고속의 3시스템 차동 보호
MiCOM P63x은 변압기 유입 통제, 과도한 플럭스 제한 및 관통 안정화(Through-stabilization)와 결합된 3단 경사(triple-slope) 특성 및 두 개의 높게 설정된 차동 요소들을 사용하여 고속 3시스템 차동 보호 기능을 제공합니다.
변압기 권선 및 관련 CT의 명목 값을 입력함으로써, 사용자는 일치하는 진폭 및 벡터 그룹을 얻을 수 있습니다. 이 장치는 또한 많은 보완 보호 기능을 가지고 있습니다. MiCOM P63x은 다양한 시스템 작동 조건에 쉽게 적용시킬 수 있는 4가지의 설정 그룹을 제공합니다.
시스템 다양성 및 쉽고 선명한 판독
1A/5A 설정 소프트웨어가 설치된 MiCOM P63x은 SCA 및 RTU, 그리고 수많은 통신 프로토콜용으로 사용되는 2개의 통신 인터페이스가 있습니다. 쉽고 완벽한 장치 설정과 광범위한 기록으로부터의 판독을 제공합니다. 플러쉬 또는 벽면 설치가 모두 가능한 MiCOM P63x은 두 개의 보호 장치 사이 양단 간의 직접 통신용으로 사용되는 InterMiCOM 연결의 장점을 가지고 있습니다.
Standard Manufacturer’s Warranty: 2 yearsExtended Warranty: Up to 10 years (product registration required, applies to Easergy MiCOM)
장점
- 고급 변압기 보호 및 제어를 위한 확장 가능한 솔루션
- 표준화되었지만 많은 시스템 요구사항을 충족하도록 확장 가능한 종합 보호 기능
- 벽, 플러시/패널 또는 랙 마운팅에 적합한 유연한 케이스 장착 옵션
- 특정 애플리케이션 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있는 모듈형 하드웨어 옵션
- 스위치당 최대 3개 베이 템플릿 라이브러리를 포함한 기어 유닛(P632, P633)
- 보안 및 안전 향상을 위한 탈착식 HMI
- 자유롭게 구성 가능한 InterMiCOM 인터페이스
적용 분야
- 변압기
- 발전기
- 버스바
- 모터