MiCOM P64x

변압기의 완전한 보호 및 제어를 위한 고급 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

MiCOM P64x 시리즈는 변압기 고장에 대한 빠르고 완벽한 보호 기능을 제공하여 서비스 수명을 보호합니다. 이중 및 삼중 권선 변압기 (오토변압기 포함)용으로 설계되어, 사용하기 쉽고 셋팅 마법사는 단지 명판 데이터만을 요구합니다. 가능한 모델: MiCOM P641, MiCOM P642, MiCOM P643, MiCOM P645
MiCOM P64x Schneider Electric 변압기의 완전한 보호 및 제어를 위한 고급 보호 계전기

기능

변압기는 전기 전력 시스템 중에서 고비용 자산입니다. 모든 전기적 및 기계적 스트레스를 제거해 주는 것은 변압기의 수명을 보존하는데 바람직함에도 불구하고 비현실적입니다. 이러한 경우를 측정하고 경고(또는 중단)하며 누계 서비스 업무로 보고하는데 적용되는 기술은 비용이 드는 고장이 발생하기 전에– 예방용 유지 보수의 일정을 조정하도록 도와줄 수 있습니다.

단락 회로는 높은 수준의 국부적인 에너지 사용을 발생시키므로 내부 고장은 모든 변압기에 대한 위험 요소입니다. 신속하게 제거되지 않으면, 권선을 다시 와인딩할 수 있는 가능성이 줄어들고, 코어의 손상을 회복할 수 없게 될 수도 있습니다. MiCOM P642, P643 및 P645의 고급 변압기 보호 및 제어 기능

MiCOM P642, P643 및 P645는 서비스 수명 보전 및 변압기 고장에 대한 빠른 보호 기능 제공 등을 통해 이 모든 문제를 해결합니다. 고급 IED 플랫폼에 호스팅되어 있는 P64x에는 차동, REF, 열동 및 과다 플럭싱 보호 기능 및 제거되지 않은 외부 고장에 대한 백업 보호 기능이 결합되어 있습니다. 다양한 모델을 통해 최대 5세트의 3상 CT 입력을 갖는 두 개 및 세 개의 권선 변압기(자동 변압기 포함)를 모두 다룰 수 있습니다.

큰 값의 CT 수치는 링 버스/메쉬 코너 애플리케이션에서는 일반적이며, P64x는 각각의 총 권선 전류를 구하여 백업 보호 애플리케이션을 쉽게 사용하게 하기 위해 전류를 합산합니다. 사용자가 3상 VT 입력 옵션을 선택한 경우, 백업 과전류는 방향성을 가질 수 있습니다.

장점

  • 모든 변압기(또는 리액터) 구성을 위한 범용 IED
  • 한 개의 장치로 보호, 제어, 감시, 측정 및 기록
  • 백업 및 통과 고장의 기록
  • 지정, 설정 및 시운전하기가 간편합니다
  • 프로그래밍 가능한 기능 키

추가 링크