MiCOM P9xx
전압 및 주파수 관리 보호 계전기
기능
MiCOM P9xx 전압 및 주파수 관리 계전기는 전력 시스템의 안전하고 효율적인 동작을 위하여 통합된 솔루션을 제공합니다.
전압 및 주파수 계전기 MiCOM P9xx 시리즈는 매우 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있으며 신규 및 기존 네트워크 제어 시스템 모두에 쉽게 통합됩니다. 이 장치는 향상된 전력 품질을 제공하며 시스템의 안정성을 유지시키는데 이상적이며 비용 효율적인 솔루션입니다.
다양한 애플리케이션과 향상된 기술
애플리케이션의 다양성 및 자동화, 제어 및 측정과 결합된 보호 기능은 MiCOM P9xx를 전력 시스템의 안정성 및 유 지보수 감소를 위한 최적의 혁신적인 솔루션으로 만들어 줍니다.
향상된 기술을 적용함으로서, 비선형 이상 상태 및 서브 오실레이션 하에서 작동할 수 있도록 설계된 MiCOM P9xx는 원하지 않는 동작에 대한 위험을 제거시켜 줍니다. 최대 30개의 출력 접점이 있으므로, 사용자는 계전기의 로직 기능을 사용하여 간단하거나 복잡한 부하 및 발전 관리 체계를 생성할 수 있습니다.
통합 복구 시설은 모든 끊어진 부하가 시스템이 복구되자마자 재연결될 수 있게 해 줍니다. 산업 표준 통신 프로토콜은 신규 및 기존 네트워크 제어 시스템으로 보다 쉽게 통합될 수 있게 해 줍니다.
향상된 전력 품질을 위한 혁신 솔루션
MiCOM P9xx는 시스템 안정성을 유지함으로써 향상된 전력 품질을 제공합니다. 자동 복구 기능은 고객에게 중단을 최소한으로 보장해 줍니다. 0.01Hz 이상의 우수한 주파수 측정 정확도를 가지고 있는 MiCOM P9xx는 비용 효율적인 솔루션의 애플리케이션 조건에 부합됩니다.