IEC 61850 표준
IEC 61850 고급 보호 및 제어 애플리케이션을위한 상호 운용성
기능
IEC 61850은 변전소 통신을 위한 새로운 국제 표준입니다. 이 표준은 모든 보호, 제어, 측정 및 모니터링 기능을 변전소 내에 통합시키며, 추가적으로 고속 변전소 보호 어플리케이션, 인터록 및 상호트리핑을 위한 수단을 제공합니다. 이더넷의 편리함을 오늘날 변전소에 필수적인 성능 및 보안에 결합하였습니다.
슈나이더 일렉트릭의 전문가들이 10년간 이 새로운 변전소 통신 기술을 개발하는 IEC 및 UCA 작업 그룹에 활발하게 참여하고, CIGRE 2004 및 다른 이벤트에서 상호 운용성을 성공적으로 증명한 후, 슈나이더 일렉트릭 자동화는 보호(MiCOM P 시리즈) 및 제어(MiCOM C 시리즈) 장치에 이 새로운 국제 표준을 적용시키는 작업을 해 왔습니다.
보호 계전기는 변전소 버스를 통해 PACiS 변전소 제어 시스템과 통합되고, 동시에 국제 표준 프로세스 버스를 통해 당사 또는 타사의 통합 장치와 연결될 수 있으며, 따라서 변전소에 대한 슈나이더 일렉트릭의 완전한 IEC 61850 솔루션을 제공합니다.
슈나이더 일렉트릭은 기존의 또는 다른 레거시 변전소의 자동화 시스템을 국제표준 기반의 SAS로 마이그레이션하기 위한 솔루션을 제공합니다. 이더넷을 통해 UCA2가 이미 전달된 계전기는 국제적 표준으로 업그레이드하기 쉬우며, 다른 통신 프로토콜을 지원하는 계전기는 프록시 서버를 사용하여 통합시킬 수 있습니다.
장점
- 상호 배선이 감소되어 비용 효율적인 솔루션
- 물리적인 배선에 영향을 주지 않고 계전기 및 새로운 보호 기능을 추가할 수 있는 유연성 있는 프로그래밍
- 외부 프로토콜 변환기가 필요하지 않기 때문에 국제 표준에 맞춰 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다