Actassi for Europe

Actassi - 유럽, 아프리카, 남아메리카

Actassi 의 일부

Actassi 는 슈나이더 일렉트릭의 빌딩, 데이터 센트를 위한 네트워크와 연결 인프라 솔루션의 글로벌 레인지입니다.All your needs are covered by fiber and copper products that make up this solution: cables offer, compliant with the latest ‘Construction Product Regulation’ (CPR) since July 2017, patch panels, patch cords and pre-terminated fiber solution, in addition to a safe and ergonomic range of RJ45 connectors, compliant to the highest level of international standards.
Actassi for Europe Schneider Electric Actassi - 유럽, 아프리카, 남아메리카

기능

Actassi는 건물 및 데이터센터를 위한 네트워킹 및 연결 인프라 솔루션용 슈나이더 일렉트릭의 글로벌 제품군입니다. 슈나이더 일렉트릭은 수년 동안 LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel 및 Himel과 같은 지역 및 지역 브랜드를 보유한 글로벌 파트너였습니다. 오늘날 우리는 단일 최고 성능의 제품군에만 모든 노력을 집중합니다.Actassi.
Actassi는 빌딩과 데이터 센터를 위한 완벽한 엔드-투-엔드 네트워킹 및 연결 인프라 솔루션을 위한 글로벌 최신 제품군입니다.

이 제품군은 다음과 같은 포괄적인 제품 세트로 구성되어 있습니다.
  • Cat 5e, Cat 6 및 Cat 6A용 커넥터
  • 상호 연결 패널
  • 구리 및 광섬유 LAN 케이블
  • 패치 코드 및 연결 하드웨어
  • 통신 인클로저
모든 제품은 뛰어난 사용 편이성 및 성능을 제공하도록 설계되어 있으며 새로운 원피스 RJ45, Actassi-One 커넥터와 같은 제품입니다. ISO/IEC 11801과 같이 가장 엄격한 국제 표준을 초과 충족하며 새로운 S-One 커넥터의 경우 2:2010을 초과 충족합니다. 모든 S-One 커넥터는 차폐 및 비차폐 데이터 네트워크를 위한 탁월한 cat 5e, cat 6 및 cat 6A 성능을 제공하도록 제조되었습니다. 또한 배선 장치와 같은 다양한 Schneider Electric 제품과 트렁킹, 극, 포스트, 바닥 박스를 포함한 설치 시스템과도 완벽하게 통합됩니다. 모든 제품은 뛰어난 사용 편의성과 성능을 제공하도록 설계되어 있으며, 제품군은 포괄적인 제품 세트로 구성됩니다.


  • Cat 5e, Cat 6 및 Cat 6A용 RJ45 커넥터
  • 패치 패널
  • 구리 및 광섬유 LAN 케이블
  • 패치 코드 및 연결 하드웨어
  • 서버 케이블링 및 서버 사전 단자 구리 및 사전 단자 처리된 파이버(MTP) 솔루션

장점

완벽한 네트워크 연결 기능

  • 단일 솔루션 제공업체가 빌딩 및 데이터센터를 위한 완벽한 연결성을 제공합니다.
  • 포괄적인 제품 제공; 커넥터, LAN 케이블, 패치 코드, 패널, 인클로저.
  • 다른 슈나이더 일렉트릭 제품 및 솔루션에 완벽하게 맞도록 설계
  • TOP - 빌딩을 위한 슈나이더 일렉트릭 총 사무실 성능 시스템

뛰어난 사용 편의성

  • 쉬운 지정, 설치, 사용 편의성, 업그레이드
  • 미래를 위한 쉬운 옵션 - 국제 표준 초과 성능
  • 완벽한 인프라 설계를 위한 소프트웨어 도구
  • 완벽한 마음의 평화

    • 독립적인 실험실 검증 및 인증을 위한 인증 규정 준수 및 성능
    • 글로벌 보증 프로그램
    • 글로벌 영업 조직

    설계 및 제공 혁신:

    • 원피스 RJ45 커넥터, 연결 속도 최대 50% 향상, 규정 준수 최대 50% 향상 ISO/IEC11801은 하드웨어
    • 19" 패널(빠른 수정 및 슬라이딩 기능, 자동 접지 및 탁월한 케이블 관리 및 표시)를 위한 ISO/IEC118010 최고 성능의
    • Class EA LAN 케이블 연결
    • Class EA 통합 지점 통합)으로 단일 박딩 설계
    • 3과 4포인트 보호 케이블 연결 준비
    • 사전 장착 액세서리 장착 인클로저

    적용 분야

    Actassi 구조화된 케이블링 솔루션은 기술실부터 빌딩까지 데이터센터까지 모든 요구사항에 대응할 수 있을 만큼 동적이면서도 완벽한 종단간 구리 및 광섬유 솔루션입니다. Actassi는 글로벌 네트워크 연결 공급업체에서 기대할 수 있는 보안과 신뢰성으로 우수한 네트워크 성능을 제공합니다.

    Actassi는 빌딩과 데이터 센터의 요구를 해결하는 한편, TOP 시스템(Total Office Performance), 슈나이더 일렉트릭의 종단간 배전 및 제어 솔루션으로 작업 공간을 에너지 효율적이고 유연하며 편안하게 만들어줍니다. TOP의 모든 부분은 전력 및 데이터 배포에서 안전 시스템 및 수명 공간 제어에 이르기까지 하나로 작동하도록 설계되었습니다. TOP은 간편한 설치, 신뢰성, 유연성 및 효율성과 같은 강력하고 헌신적인 Actassi를 기반으로 구축되며 성능과 기능을 제공합니다.

    갤러리

    • Actassi  19” patch panels
    • Actassi
    • Actassi S-One RJ45 connector
    • Actassi CL-MX Cat 6A cable
    • Actassi S-One RJ45 one-piece connector
    • Actassi 19” data panel
    • Actassi VDA patching enclosure
    • Actassi OPB and KDB wall-mounting enclosures
    • Actassi  floor-standing and wall-mounting enclosures
    • Actassi  19” flat high-density panel with connectors placed at an angle
    • Actassi  19” flat panel with front access and connectors placed at an angle
    • Actassi  19” overhead patching frame combined with Defem mesh trays