MiCOM P34x

소형, 중형 및 대형 발전기를 위한 신뢰할 수 있는 보호 장치

PowerLogic™ 의 일부

발전기 보호 계전기
MiCOM P34x Schneider Electric 소형, 중형 및 대형 발전기를 위한 신뢰할 수 있는 보호 장치

기능

MiCOM 발전기 보호 계전기는 유연성 있고 신뢰할 수 있는 통합 보호, 제어, 모니터링 및 측정 기능을 제공합니다.

이 시리즈에서 제공하는 광범위한 기능으로 완벽한 보호 및 제어가 가능합니다. 이 장치의 유연성으로 인해 광범위한 애플리케이션 목록에 대하여 비용 효율적 솔루션을 제공할 수 있습니다.

장점

광범위한 기능을 가지고 있는 MiCOM의 3개의 다른 모델은 광범위한 애플리케이션에 대하여 완벽한 보호 및 제어 기능을 제공합니다. 이 장치는 소형 발전기에서 부터 복잡한 시스템까지 대부분의 설비에 사용할 수 있습니다.

강력하지만 사용하기 편리한 프로그래밍 가능한 운영 계획 로직(PSL)을 사용함으로서, 사용자는 복잡한 보호 계획을 생성할 수 있습니다.

또한, IEC 61850를 포함한 산업 표준 프로토콜의 품질 선택이 가능하여, 신규 및 기존 네트워크 제어 시스템으로 통합하기 용이합니다.

적용 분야

MiCOM P34x는 고품질이지만 비용 효율적인 보호 기능이 필요한 발전기 제품을 보호하기에 적합합니다.

P34x 시리즈는 소형 발전기에는 모든 필수적인 산업 표준 보호 기능을 적용하며, 증가하고 있는 더 큰 규모의 또는 중요도가 더 높은 발전기에는 3차 고조파 측정 기술, 폴 슬립 및 정지 상태에서 의도하지 않은 동력 공급 보호 기능을 통해 100% 고정자 접지 사고 보호 기능을 적용합니다.

이 시리즈의 고급 모델은 2차 중성 전압 입력을 포함한 대형 발전기용의 선도적인 기술을 사용하여, 저주파수 주입 기술을 통한 접지 사고/권선간 보호 및 100% 고정자 접지 사고 보호를 제공합니다.