Easergy Flair 200C

MV 변전소용 원격 모니터링 장치

PowerLogic™ 의 일부

3상 통신 결함 경로 표시기 및 변전소 모니터링 유니트
Easergy Flair 200C Schneider Electric MV 변전소용 원격 모니터링 장치

기능

Flair 200C: 3상 통신 결함 경로 표시기. 모든 형태의 중성 장치의 사용을 허용하는 새로운 ICC 알고리즘이 포함되어 있습니다. 기존의 검출 기능에 추가적으로, Flair 200C는 변전소 측정 및 모니터링 그리고 데이터 전송 기능을 통합하였습니다. Flair 200C는 또한 MV 변전소의 다른 IED를 위한 Modbus/Modbus TCP 데이터 집중 장치 역할을 할 수 있습니다.

장점

결함 경로 표시기 및 전기 통신 분야 리더의 45년 경험의 혜택을 누리십시오. 400,000개가 넘는 장치가 운영 중에 있는 Easergy 시리즈는 완벽한 마음의 평화

를 보장합니다.

적용 분야

MV 배전 변전소. 어떠한 유형의 MV 네트워크나 모니터링 애플리케이션에도 답을 제시할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다.