Sepam 80 NPP 시리즈
핵심 전력 애플리케이션을위한 보호 계전기
기능
Sepam 80 NPP 시리즈는 Sepam 계전기로 달성할 수 있는 최대의 기능적 안전 수준을 만족시킬 수 있도록 설계, 제조 및 시험을 거쳤습니다.
슈나이더 일렉트릭의 자체 플랜트에서 완전히 제조된 Sepam NPP 시리즈는 전자 부품에서부터 설비에 이르는 완전한 추적 기능을 가지고 있습니다.
원자력 발전소에서 사용되는 안전 장치에 대한 다음의 기준을 준수하기 위한 고급 시험 절차가 수행됩니다: RCCE.
Sepam 80 NPP 시리즈는 표준 80 시리즈의 모든 애플리케이션뿐만 아니라 이러한 표준을 준수하는 전용 펌웨어 및 하드웨어를 함께 제공합니다.
장점
귀사에서 Sepam 80 시리즈를 사용하고 계신다면, 신뢰성과 유지 보수 측면에서 이 제품이 레퍼런스가 된다는 것을 이미 알고 계실 것입니다.
SEPAM NPP 시리즈를 선택함으로서, 귀사는 궁극적인 펌웨어의 안정성을 선택하는 것입니다.
보호 및 프로세스 추적 기능에 대한 당사의 경험을 통해, 귀사의 장치가 완전한 추적 기능을 가지고 있으며 앞으로 오랜 기간 동안 지원 받을 수 있다는 것을 아는 것만으로도 편안해 질 수 있습니다.
적용 분야
SEPAM NPP 시리즈는 안전성과 에너지 사용 가능성이 절대적으로 중요한 모든 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 특히 원자력 발전소, 석유, 가스 및 석유 화학 플랜트에서는 더욱 그렇습니다.