PowerPact L 프레임 몰드형 케이스 회로 차단기
PowerPact L 프레임 몰드형 케이스 회로 차단기
제품
소개
기능
LE/LX 몰드형 회로 차단기는 전자식 트립 시스템을 사용하여 과부하 또는 단락 조건 발생 시 자동으로 회로를 차단합니다.
LE/LX 특징- 3극 설계로 제공
- 최대 600Vac에서 100~600A 용량으로 제공
- 480Vac에서 65kA의 차단 정격
- 표준(80%) 및 100% 정격으로 제공 (600A 센서는 80% 정격만 제공)
- 현장 설치 유연성을 위해 션트 트립, 저전압 트립, 보조 스위치, 경보 스위치 및 핸들 자물쇠 부착 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 공장 설치 옵션으로만 제공되는 접지 누전 보호 기능
- 교체 가능한 정격 플러그 사용 가능
- 단시간 및 접지 누전 시 구역 선택적 연동 기능
- 로컬 트립 표시기 과부하, 단락 및 접지 오류 보호
- 유닛 마운트형 및 I-라인형으로 제공
- UL 489 인증, CSA, IEC 인증 획득
장점
- 상업용 건물
- 산업용 건물