Acti9 iEM3000 에너지 미터기 살펴보기
Acti9 iEM3000 에너지 미터기 살펴보기
풍부한 기능의 유연한 에너지 미터기
독립형 kWh 미터기 이상의 Acti9 iEM3000 에너지 미터기는 에너지 소비에 대한 광범위한 실시간 측정과 통찰력을 제공하여 건물 및 인프라의 비용 관리 애플리케이션을 지원합니다. 다중 프로토콜을 기본적으로 지원하므로 기존 네트워크와의 통합이 용이하고, 다중 관세를 통해 공과금 청구 구조를 일치시켜 청구서를 확인할 수 있는 유연성을 제공합니다.
이점
이점
다용도
모든 네트워크에 쉽게 통합되어 전기 자동차를 포함한 건물 및 인프라의 에너지 관리를 지원합니다.
비용 관리
에너지 소비 데이터를 수집하고 분석하여 에너지 사용을 더 잘 이해하고 비용을 절감하며 세입자에게 비용을 청구할 수 있습니다.
정밀 모니터링
능동적 에너지 계측에 대한 Class 1.0 정확도를 제공하고 청구에 대한 주요 규정 요구 사항을 준수합니다.
운영 최적화
시스템 문제를 방지하고 유틸리티 페널티를 줄이기 위한 사전 예방적 유지보수 일정에 대한 통찰력을 제공합니다.
기능
기능
통합
· Modbus RS-485, BACnet, M-bus 및 LonWorks 프로토콜에 대한 기본 지원
· Acti9 통신 시스템과 호환
· MID(Measuring Instruments Directive) 준수
실시간 모니터링
· 전압, 전류, 전력 및 역률에 대한 실시간 측정을 통해 에너지 사용에 대한 통찰력을 제공합니다.
· WAGES(물, 공기, 가스, 전기 및 증기) 모니터링을 위한 데이터 수집
· 4사분면 계측을 통해 에너지 소비를 차별화합니다.
· 다중 관세를 사용하여 유틸리티 비용을 관리하고 최대 4개의 슬롯으로 청구서를 확인합니다.
안전하고 액세스 가능한 데이터
· 계측 연결(전압, 전류, DI/DO)을 위한 변조 방지 밀봉 부품은 데이터 보안 및 무결성을 보장합니다.
· 내부 클록은 마지막 초기화 날짜 및 시간을 저장하여 측정 캠페인의 시작을 확인하고 클록이 변경된 시기를 감지합니다.
간편한 디스플레이 및 장착
· 직접, 1A/5A CT, 0.333V/1.0V CT 및 Rogowski 코일을 포함한 여러 센서 연결 옵션을 갖춘 하단 간 직접 연결
· 별도의 전원 및 통신 연결을 통해 배선 오류의 위험을 줄입니다.
· 안정성 및 수직 설치를 위한 2개의 클립 DIN 레일 부착물
지금 바로 Acti9 iEM3000 에너지 미터기 사용 시작
요구에 가장 적합한 구성을 선택하십시오
추가 리소스
추가 리소스