Compact NSX DC 및 DC PV
16 에서 1500A 까지의 배선용 차단기 및 개폐기-단로기
제품
소개
기능
이 Compact NSX DC 레인지는 24 에서 750 V 까지의 DC 전압용으로 설계되었으며:
- 많은 애플리케이션에 적합한 넓은 범위의 선택할 수 있는 모델을 제공합니다 (160 A 까지 1 폴 에서 4 폴, 16 에서 630 A 까지 3폴 및 4 폴)
- 36 kA 에서 100 kA 까지의 4 가지 단계의 성능을 가진 고차단 용량
- 아주 작은 프레임 크기: 설치 시스템 (인클로저, 기계, 등등)에 쉽게 통합하기 위하여 단지 2 가지 폴 간격 (35 및 45 mm)
- 절연용 부속품 및 폴의 직렬 또는 병렬 연결, 이는 특별히 DC 애플리케이션에 적합합니다
- 고정형 및 인출형 버전 (3 및 4 폴, DC 타입)
- 다중 배열 설치를 위한 4-폴 차단기, PV 서브 배열의 분리 및 역 전류로 부터의 보호. 80 에서 500 A 까지의 정격 전류
- 배열 분리용 4-폴 개폐기-단로기 또는 주전원 개폐기로. 100 에서 1500 A 까지의 정격 전류
장점
- 안전 및 보호
- 설치 및 사용의 간단함
- Compact NSX 레인지의 나머지와 공통 부속품 사용
적용 분야
저압 DC 배전 시스템의 보호 및 제어.
태양광 발전용 애플리케이션으로 설계된 한정된 버전 (Compact NSX DC PV).
태양광 발전용 애플리케이션으로 설계된 한정된 버전 (Compact NSX DC PV).