EcoStruxure I/O 스마트 링크 살펴보기
EcoStruxure I/O 스마트 링크 살펴보기
모니터링 및 제어를 신속하게 활성화

이 간단하고 설치하기 쉬운 통신 시스템을 통해 원격 배전반(distant distribution panel)에서 Acti 9 장치의 모니터링, 제어 및 계측을 지원합니다.즉시 연결 가능한 단순한 통신 모듈을 사용하므로 EcoStruxure I/O Smart Link는 3차 빌딩 프로젝트에 대비해 제어 및 에너지 미터기 데이터 수집을 중앙 집중화하고 모든 빌딩 관리 시스템 또는 에너지 관리 시스템에 완벽하게 통합됩니다.
EcoStruxure I/O Smart Link의 이점:
EcoStruxure I/O Smart Link의 이점:
간편함
지속가능성
효율성
EcoStruxure I/O 스마트 링크의 기능
EcoStruxure I/O 스마트 링크의 기능
모듈성
모듈형 인터페이스를 통해 운영자는 Acti9 회로 차단기, 계약업체 및 펄스 미터기와 같은 하나 이상의 장치의 필수 기능을 원격으로 측정, 모니터링 및 제어할 수 있습니다.
연결성
바로 연결 가능한 통신 모듈로 간단하고 신속하게 설치할 수 있습니다. 보편성과 개방성이 가장 높은 Modbus(SCADA 직렬 마스터) 통신 프로토콜 및 올인원 케이블 플러그 가능 연결을 사용합니다. 11개의 IEC 61131-2 준수 디지털 입력/출력 채널과 EcoStruxure Panel Server에 이더넷 연결을 설정하는 옵션.
손쉬운 수정
명확하고 신뢰할 수 있는 제어 배선 덕분에 유지보수가 효율적이고 유연합니다. 시운전 전 빌딩 사용량 업그레이드 및 사양 변경(옵션)을 조정할 수 있음.
광범위한 데이터 범위
포괄적인 데이터 수집을 통해 다음과 같이 전체 범위의 정보를 모니터링할 수 있습니다.
- 보호 장치의 개방 상태, 트립 상태, 개방 수 및 트립 수
- 개방/폐쇄 상태, 전환 수, 제어 장치의 부하 실행 시간
- 계측 장치의 펄스 수, 소비 에너지, 흐름/전력 표시
네이티브 통합
EcoStruxure 솔루션과의 통합 기능 내장
안전
제어 및 계측 연결을 위한 최신 규정 준수 프로토콜 충족
적용 분야
적용 분야
EcoStruxure I/O Smart Link는 I/O 자산의 원격 관리를 위해 EcoStruxure 패널 서버, 빌딩 관리 시스템 또는 기타 모든 빌딩 관리 애플리케이션에 연결할 수 있습니다.EcoStruxure I/O Smart Link의 지원 기능:
- 부하의 원활한 측정 및 모니터링
- 부하 제어 운영 지원
- 저비용 펄스 계측기의 에너지 계측
- 각 부하에 대한 운영 카운터 및 기타 카운터를 제공하여 유지보수가 용이합니다.
- EcoStruxure Panel Server 또는 Advisor를 사용하여 펄스 미터기의 에너지 소비 추세를 파악할 수 있습니다
EcoStruxure I/O Smart Link는 EcoStruxure Panel Server, SCADA에 연결하거나 산업용 애플리케이션에 연결된 I/O 자산을 원격으로 관리할 수 있습니다.EcoStruxure I/O Smart Link의 지원 기능:
- 부하 상태 원격 측정 및 모니터링
- 부하 원격 제어 운영
- 펄스 계측기의 에너지 계측
- 각 부하에 대한 운영 카운터 및 기타 카운터를 제공하는 사전 유지보수
지금 바로 EcoStruxure I/O Smart Link 사용
요구 사항에 가장 적합한 구성을 선택하십시오.
추가 리소스
추가 리소스