AccuSine Power Correction System

반대전류의 동적 주입을 통해 고조파 컨텐트를 취소하는 액티브 고조파 필터입니다.

-
AccuSine Power Correction System Square D 반대전류의 동적 주입을 통해 고조파 컨텐트를 취소하는 액티브 고조파 필터입니다.

기능

전력 전자 장치는 많은 프로세스 제어 관련 및 에너지 절감 효과로 인해 부하를 자주 변동하고 상환 받은 전력이 점점 많아지고 있습니다. 그러나 배전 시스템의 주요 단점도 있습니다.고조파와 사후 전력 요구 사항의 신속한 변경 고조파는 다른 장치의 정상적인 작동을 방해하고 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 신속한 무효 전력 요구 사항 변경은 시기적절한 var 보상을 요구합니다.

문제가 있는 고조파 수준에는 모터, 드라이브, 케이블, 보호 장치의 열 트리핑 및 디지털 장치의 로직 결함 등이 있습니다. 또한 과도한 전압 왜곡으로 인한 높은 작동 온도로 인해 많은 장치의 수명 주기를 줄일 수 있습니다.

AccuSine® PCS 능동 고조파 필터(AHF)는 고조파를 제거하고 프로세스 관련 전압 변동을 줄이며 장비 작동 수명을 향상시키는 가장 간단하고 효율적인 방법 중 하나를 제공합니다.

무효 고조파를 완화하고 전기 시스템에서 신속하게 전력을 보상하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 이 프레젠테이션을 클릭하십시오. 시스템에 필요한 AccuSine PCS 장치의 크기를 확인하려면 선택 도구

로 이동하십시오.