Easergy MiCOM P849
IEC 61850 인풋 & 아웃풋 확장 디바이스
소개
기능
Easergy MiCOM P849기존 릴레이의 디지털 입력 및 디지털 출력 수를 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 연장합니다.
모든 보호 릴레이에서 디지털 데이터를 수집하고 모든 보호 릴레이에서 CB 명령(열림/닫힘)을 해결합니다.
Easergy COMP84
Easergy MiCOM P849는 잘 알려진 Easergy MiCOM Px40 하드웨어를 기반으로 하며 다음을 제공합니다.
연장 보증: 최대 10년(제품 등록 필요)
모든 보호 릴레이에서 디지털 데이터를 수집하고 모든 보호 릴레이에서 CB 명령(열림/닫힘)을 해결합니다.
Easergy COMP84
Easergy MiCOM P849는 잘 알려진 Easergy MiCOM Px40 하드웨어를 기반으로 하며 다음을 제공합니다.
- Schneider Electric Easergy MiCOM 제품군과 완벽한 솔루션
- 수치 기술
- 입증된 신뢰성
최신 통신 프로토콜 및 amp;이더넷 리던던시
최신 통신 프로토콜(IEC61850 Ed1 &Ed2는 동일한 장치에서 사용 가능, 설정별 선택).
PRP/HSR 표준 중복 프로토콜 구현 및 네트워크 장애 발생 시 즉각적인 복구 시간(0ms)을 제공하는 이더넷 통신의 최대 가용성 및 신뢰성.
이중 IP 주소를 사용하면 장치를 2개의 독립 통신 네트워크(예: SCADA 시스템 네트워크 &D;유지보수 네트워크)
범용 IRIG-B 입력(자동 감지 모듈형 또는 비모듈형 신호)
사이버 보안에 대한 주요 개선
작동 및 암페어링;IEC 62351을 준수하는 사이버 보안은 RBAC(Role Based Access Control), 포트 강화, 보안 로그 및 액세스 추적성과 같은 내장형 기능에 기반을 둔 보안을 통해 설비를 보호합니다. 기본적으로 IED에는 다른 사용자 정의 및 보안 관리자가 있는 RBAC(&N)가 포함되어 있습니다.
연장 보증: 최대 10년(제품 등록 필요)
장점
경제적인 솔루션 - 유연성 - 간편한 사용 - 신뢰할 수 있는
Easergy MiCOM P849를 전체 전력 시스템에 통합하여 다양한 장단기 및 장기간의 이점을 제공하여 전기 공급 유틸리티 및 산업 소비자의 요구를 추가적으로 충족시킵니다
장점
Easergy MiCOM P849를 전체 전력 시스템에 통합하여 다양한 장단기 및 장기간의 이점을 제공하여 전기 공급 유틸리티 및 산업 소비자의 요구를 추가적으로 충족시킵니다
장점
- 여러 응용 분야에서 사용할 수 있는 비용 효율적인 솔루션
- 안정적인 작동으로 정전 최소화
- 정보 수집을 통해 효율적인 운영
직접 비용 절감에는 다음이 포함됩니다.
- 구매 비용
- Easergy MiCOM Px 4를 사용하여 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 0 시리즈 표준 하드웨어
간접 비용 절감에는 다음이 포함됩니다.
- 기본 PSL을 사용하는 경우 엔지니어링 불필요.
- GOOSE 테스트 모드
적용 분야
기존 IEC61850 통신 제품 제품군의 디지털 입력 및 출력 기능을 향상하기 위한 확장 가능한 솔루션, 모든 애플리케이션에서 사용 가능