장비실 배기
배선실에 대한 통풍
소개
기능
VoIP 및 POE(Power Over Ethernet) 기술이 채택되면서 배선실의 열 부하가 가중되고 있습니다. 이러한 기술이 채택된 대부분의 시설은 냉각 처리가 잘 되도록 설계되어 있지 않습니다. 배선실 통풍 장치는 신속하게 배치할 수 있는 벽/천장 걸이형 열 배출 시스템으로 특히, 배선실 환경에 적합하도록 설계되어 있습니다. 배선실에서 인접 공간으로 뜨거운 공기를 배출하여 공기 흡입 그릴을 통해 유입된 냉각 공기로 열 부하를 없애 줍니다. 예산을 고려한 이 장치는 안정적인 열 배출을 통해 배선실의 온도를 22ºC(40ºF)까지 낮출 수 있으므로 값비싼 공기 조절 시스템을 대신할 수 있는 훌륭한 대안입니다. 이 장치를 UPS와 연결하면 기존 공기 조절 장치의 백업 열 배출 시스템으로 사용하여 정전 시 시스템 가용성을 극대화할 수 있습니다. 이중 팬을 통해 가용성을 높이는 동시에 LED 상태 표시등과 드라이 접점 출력으로 장치를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 사용자가 팬 속도를 조절하여 최대 성능을 선택할 수도 있습니다.
장점
가용성
- 내결함성 팬 시스템 - 팬이 고장난 경우 예비 팬이 가동됩니다.
- 접점 출력 - APC 환경 모니터링 장치 또는 시스템과 함께 사용할 경우 오작동 원격 통지 기능을 제공합니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- 예측 가능한 오류 알림 - 팬이나 필터 교체가 필요할 때 초기 경고를 발생하여 시스템 가용성을 극대화합니다.
- 다양한 탑재 방법 - 유연한 설계를 통해 벽과 실링 마운트 설치가 가능합니다.
- 손쉬운 설치 - 혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
- 아키텍처 중립 - 튀지 않는 디자인 및 색상으로 주변 환경과 잘 어울립니다.
- 하드웨어 지원 - 고정 배선을 필요로 하거나 선호하는 위치에 설치