NetShelter Data Center Containment
랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.
소개
기능
EcoAisle은 핵심 IT 장비와 직원을 보호하는 동시에 냉각 시스템 효율성을 증가시키도록 설계된 지능형 열 차폐 솔루션입니다. EcoAisle에서 이용할 수 있는 AFC(Active Flow Control)는 기존 냉각 시스템을 통해 팬 에너지를 감소시키며 냉각 기류의 규모가 IT 장비의 부하와 일치하도록 하기 위해 냉각 시스템과 통신하기 위한 정보를 제공합니다. Eco Aisle 시스템은 열 또는 냉각 통로 차폐를 지원하기 위해 다양한 랙 높이, 통로 폭, 랙 깊이에 맞춰 조정합니다. EcoAisle의 에어 리턴 시스템(ARS)은 룸 기반 CRAC/CRAH 장치나 외부 공기 처리 시스템에 중앙집중식의 고온 공기 복귀 통로를 제공합니다. UL723s 등재 화재 안전 시스템 옵션은 온도 센서를 사용하여 화재 발생 시 천장 패널을 떨어뜨립니다. 화재 안전 시스템은 또한 복도에서 연기가 감지된 경우 작동할 수 있도록 현장에서 공급되는 연기 감지기와 결합하여 사용할 수 있습니다. EcoAisle은 동작 감지 기능이 탑재된 고효율 LED 조명에 추가 기능을 내장하여 IT 장비와 직원을 위해 안전하고 효율적인 환경을 제공하니다. EcoAisle은 랙이나 열 차원에서 이익을 얻을 수 있도록 구역이나 모듈에 배치될 수 있습니다.
장점
가용성
- 밀도 확장 - 열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
- 통로 이용 액세스 - 도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
- 안전 슬라이드 도어 - 비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
- 실링 타일 - 온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.
- 화재 안전 시스템 - 실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.
- 모듈형 설계 - 모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
- 단방향 잠금 문 - 온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
- 모듈식 전략 - 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
- 유연성 - 다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
- 공기 순환 시스템 - 룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
- 효율 - 보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
- 능동적 기류 제어 - 핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
- EcoLEDgy 구동 조명 - 켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명