Step-Down Transformer
스텝다운 트랜스포머는 저전압 AC 장비에 전원을 인가하기 위해 고전압(208 또는 200 VAC) 출력을 저전압(120 또는 100 VAC) 출력으로 전환합니다.
제품
소개
기능
이 제품군은 표준 19개의 랙에 장착되는 랙 기반 디자인 제품들을 제공합니다. 제품 디자인은 다른 APC 제품과 통일되어 있어 일관적인 외형과 느낌을 제공할 것입니다. 이 제품들은 높이로 2U 공간만을 차지하며 최대 4.5kW를 부하로 공급할 수 있습니다. (참고: 1U = 1.75 ). 이 제품은 부하 분산을 위해 208V를 120 V로 전압을 낮춥니다. 이 제품들은 APC Symmetra 및 Smart-UPS 208V 제품과 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.