NetShelter Switched Rack PDUs
업계 최고의 안정성, 관리 용이성 및 보안을 갖춘 APC Switched Rack PDU는 고급 부하 관리와 함께 전원 켜기/끄기 콘센트 수준의 전원 순환 및 순서 제어를 제공합니다.
제품
소개
기능
Switched Rack PDU는 데이터 센터 및 에지 환경에 대한 고급 맞춤형 전원 제어 및 능동 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 레벨 제어를 통해 전원 켜기/끄기를 통해 장비를 원격으로 재부팅하고 개별 콘센트의 무단 사용을 제한하여 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 콘센트 전원 시퀀싱 및 그룹화를 통해 사용자는 장치 전원 켜기 또는 끄기 순서를 지정하여 돌입 전류 및/또는 에너지 절약을 위한 부하 차단으로 인한 회로 과부하를 방지할 수 있습니다. 전력 측정은 잠재적인 과부하를 경고하는 경보와 함께 연결된 부하에 대한 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자는 보안 웹 또는 SNMP를 통해 Switched Rack PDU에 액세스, 구성 및 제어할 수 있으며 EcoStruxure IT와 완벽하게 호환됩니다. 새로운 9000 시리즈 스위치드 랙 PDU에는 기가비트 이더넷, 1% 측정 정확도, 60C 작동 온도(일부 모델), 새로운 C13/C15 및 C19/C21 하이브리드 콘센트, 32개의 PDU에서 1개의 네트워크 포트 공유 기능, 향상된 사이버 보안이 포함됩니다.
장점
적응성
- 광범위한 입력 및 출력 연결 - 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트에 분배하기 위한 다양한 입력 및 출력 연결이 포함됩니다. 다양한 입력 및 출력을 통해 사용자는 다양한 전력 요구 사항에 적응할 수 있습니다. APC는 단일 분기 휩을 사용하여 최대 17.3kW를 생산하는 장치를 제공합니다.
- 랙 장착 가능 - 수평, 수직 및 도구가 필요 없는 장착 유형을 포함합니다. 장비 근처의 랙에서 가장 필요한 곳에 전력을 공급합니다.
- 단일 입력 전원 - 하나의 분기 휩에서 여러 장비로 전원을 공급하여 랙 장착 장비에 편리하게 전원을 공급합니다. 하나의 분기 휩과 표준 연결을 사용하여 설치 중 시간과 비용을 절약합니다.
민첩
- 플래시 업그레이드 가능 - 향후 제품 향상을 위해 네트워크 다운로드를 통해 빠르고 쉽게 펌웨어를 업그레이드합니다. 새로운 기능이 출시되면 현장에 이미 설치된 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 장치만 해당)
유효성
- 60C 작동 온도 - 이제 모든 8000 및 9000 시리즈 PDU는 최대 부하에서 60C(140F)의 최대 주변 온도에서 작동할 수 있는 기능을 제공하여 오늘날의 고밀도 배포에서도 안정성과 가용성을 보장합니다. 다른 모델은 최대 45C(113F)를 허용합니다.
- C13/C15 및 C19/C21 하이브리드 콘센트 - 일부 9000 시리즈 PDU에서만 사용 가능, 업계 최초의 하이브리드 콘센트는 최대 부하에서 60C 작동 온도를 허용하고 표준 C14 및 C20 전원 코드와 완벽하게 호환되며 더 높은 온도 구현을 위해 미래에 보장됩니다. C16 및 C21 전원 코드가 필요한 정격 장치.
- 유압식 자기 회로 차단기 - 넓은 온도 범위에서 트립 전류를 유지하여 가용성을 높입니다.
- 고정력 콘센트 - 특수 전원 코드가 필요하지 않은 고정력 콘센트는 최대 2배의 고정력을 제공하여 9000 시리즈 PDU에서 우발적인 분리 위험을 줄입니다.
- 현장 교체 가능한 NMC - 통합 네트워크 관리 카드/디스플레이 모듈을 현장에서 교체하여 예기치 않은 장애 발생 시 다운타임 중단을 최소화할 수 있습니다.
관리 용이성
- 네트워크 관리 기능 - 웹 및 SNMP를 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전한 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 랙 PDU에 액세스, 구성 및 관리하여 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.
- 원격 개별 콘센트 제어 - 원격으로 콘센트를 관리하여 사용자가 사용하지 않는 콘센트를 끄거나(과부하 방지) 잠긴 장비에 전원을 재활용할 수 있습니다(비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 최소화하고 장비로 이동하는 시간을 방지).
- 경보 임계값 - 과부하된 회로를 피하기 위해 경보 임계값을 정의합니다. 네트워크 및 시각적 경보는 사용자에게 가능한 문제를 알려줍니다.
- 다중 계층 사용자 액세스 - 사용자 이름 및 암호 요구 사항과 함께 관리자, 장치 사용자, 읽기 전용 사용자 및 네트워크 전용 사용자의 최대 4가지 액세스 수준을 지원합니다.
- 네트워크 포트 공유 - 하나의 IP 주소에서 여러 PDU를 연결 및 관리하여 배포를 간소화하고 속도를 높이는 동시에 각 PDU에 대한 전용 네트워크 연결에 필요한 비용을 절감합니다. 9000 시리즈의 경우 최대 32개의 PDU, 8000 시리즈의 경우 최대 4개의 PDU를 관리합니다.
- 콘센트 전원 순서 - 사용자가 각 콘센트에 대해 전원을 켜거나 끄는 순서를 구성할 수 있습니다. 이는 시동 시 과부하 회로 및 부하 저하를 유발할 수 있는 돌입을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 시퀀싱을 통해 사용자는 어떤 장비가 먼저 켜져 있는지 미리 결정할 수 있으므로 해당 장치에 종속된 다른 장비가 제대로 작동합니다.
- 경보 임계값 - 과부하된 회로를 피하기 위해 경보 임계값을 정의합니다. 네트워크 및 시각적 경보는 사용자에게 가능한 문제를 알려줍니다.
- 원격 관리 기능 - 웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전한 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치에 액세스, 구성 및 관리하여 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련하여 향후 제품 향상을 위해 설치된 장치로 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 빠르고 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
- 1% 계량 정확도 - IEC 62053-21 클래스 1을 준수하여 유틸리티 회사 계량기와 동일한 수준의 정확도를 제공하는 1% 계량 정확도는 이러한 PDU를 사용하여 전력 사용량을 기준으로 요금을 청구하는 데 안심할 수 있습니다. 또한 더 높은 수준의 정확도는 용량 계획 및 임계값 경보 모니터링을 위한 가장 정확한 측정을 보장합니다. 9000 시리즈 PDU에서 사용 가능합니다.
- 향상된 사이버 보안 - 9000 시리즈 PDU에는 보안 인터페이스와 안심할 수 있는 수정된 암호 정책을 포함한 보안 기능이 있는 APC 네트워크 관리 카드가 포함되어 있습니다.
- EcoStruxure IT Ready - 경고 및 제어를 포함하여 하나 이상의 PDU를 EcoStruxure IT와 원활하게 통합합니다. IT 및 데이터 센터 전문가가 온프레미스, 클라우드 및 엣지에서 모든 중요한 IT 인프라를 어디에서나 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
- 기가비트 이더넷 연결 - 9000 시리즈 PDU는 기가비트 이더넷을 제공하여 데이터 센터의 모든 자산에서 네트워크 연결을 향상 및 표준화합니다. 다른 모든 모델은 10/100 이더넷 연결을 제공합니다.
- 콘센트 수준 그룹화 - 콘센트 전원 시퀀싱은 콘센트 조합을 그룹화하여 함께 전원을 켜거나 끌 수 있도록 구성하여 유연성을 제공할 수 있습니다.
- 온도/습도 모니터링 포트 - 8000 및 9000 시리즈 랙 PDU는 옵션 온도/습도 센서와 함께 랙 수준 온도 및 습도를 모니터링하는 기능을 제공합니다.