Configurable Power Accessories
배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기, 코드 세트 및 차단기입니다.
제품
소개
기능
APC의 배전 주변 기기는 데이터 센터에 필요한 유연성과 관리 기능을 제공합니다. 1상 및 3상 휘프, 차단기, 커넥터 세트 및 현재 모니터링 주변 기기 중에서 포괄적으로 선택할 수 있도록 하여 데이터 센터의 기민성, 가용성 및 관리를 보장합니다. 모든 주변 기기는 공장 검사를 거쳐 품질을 보증하며 증가하는 요구에 맞춰 데이터 센터 배전 장치를 원하는 대로 확장할 수 있습니다.
장점
신속성
- 다양한 사용 범위 - Configure-to-order(수주 후 구성) 프로세스를 통해 APC는 선적 전에 전체 시스템을 구성, 설치 및 테스트할 수 있습니다.
- 다양한 입력 및 출력 연결 - 이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.