동기 절체 스위치
전원간 스위칭을 위한 진정한 중복성 및 탁월한 고신뢰성
제품
소개
기능
MGE STS(정적 전송 스위치)는 두 개의 독립적인 중복 전원에서 광범위한 장비에 전력을 공급합니다. STS는 정상 작동 조건에서 4ms 이내의 안정적인 대체 전원으로 전력을 자동으로 전송합니다. 상을 벗어난 180도 이상과 같은 극단적인 조건에서도 STS의 감지 및 전송 시간은 다른 대부분의 스위치보다 최대 10배 더 빠릅니다.
장점
가용성
- 발전기 호환 - 발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
- 시리얼 연결 - 시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
- LED 상태 표시기 - 시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
- LCD 그래픽 디스플레이 - 작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
- 전면 접근 수리 - 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.